Japan
 
 
Japan
 
 

LAPPの注目製品

注目製品


LAPPからのご提案。今一押しのおすすめ製品をピックアップ。工業界・商業向けに特化した優れた特性や機能を持った製品を紹介します。

海外規格電線 CEマーキング/MTW/H07V-K/EAC

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバーしたÖLFLEX® WIRE MS 2.1シリーズ
 
UL リスティングケーブル

ÖLFLEX® CONTROL TM / TM CY

機械周り配線に必須の規格をカバーしながら、小外径な為、機内外配線に最適
 
3+3モーターケーブル(電食対策)

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / 9YSLCY-JB

導体3本、アース3本のシンメトリック構造のモーターケーブル
 
海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW

ÖLFLEX® WIRE MS 2.15

海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバー。アジア生産モデル。
UL / CE対応 PVC汎用ケーブル

ÖLFLEX® 150 / 150 CY & ÖLFLEX® 191 / 191 CY

耐油性・難燃性も備えた UL / CE対応のPVC汎用ケーブル
 
可動単線

ÖLFLEX® CHAIN/FD シリーズ

可動部の動力線を単線にし、ケーブルキャリアを小さく!EMC対策用にシールド付きもあり
可動用サーボケーブル

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

コモンモード電流削減! 特許取得の可動用モーターケーブル!400V級インバーター、サーボモーターに好適
 
耐熱ケーブル

ÖLFLEX® HEATシリーズ

-195℃の極低温から+650℃の超高温まで、過酷な条件下での使用に耐える耐熱電線・ケーブル。単心と多心、様々な材質から選択可能
 
汎用ケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 100

大きな許容電流値、高い耐熱性能を持つケーブル。外径が小さく、軽量で配線エリアの省スペース化を実現
リーフレット
 
北米向けケーブル・トレイ配線など

ÖLFLEX® TRAY 6111 / ÖLFLEX® TRAY 6111 CY

北米産業用機器や北米向けケーブル・トレイ配線などに対応。耐油性・難燃性・耐UV性にも優れており、シールド付きバージョンもあり
 
堅牢な水中ケーブル

ÖLFLEX® AQUA 510 P

水辺や水中での作業や運用を想定して設計されており、システムが停止しないように環境ストレスにも強く、湿気や水没、露出環境での電力供給に好適
ULリステッド イーサネット パッチコード

ETHERLINE® LAN Cat.6A パッチコード

UL認証あり、RoHS/REACH対応。Cat.6Aイーサネット対応、両端RJ45パッチコードです。ハロゲンフリーで、8色から選べるバリエーションを展開
 
IP-68/69 ケーブルグランド

SKINTOP® ST-M / STR-M

IP-68/69防塵・防水規格対応。独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。Mネジ・PGネジ・NPTネジにも対応
取付時間 最短5秒

SKINTOP® CLICK

取付時間 最短5秒で、現場の工数を削減。ロックナット・ネジ切りも不要!IP68 防塵・防水規格にも対応
 
EMC対策ケーブルグランド

SKINTOP® BRUSH

EMC問題を解決。ケーブルを挿入し締めこむだけの簡単取付。世界初特許の360℃真鍮製シールドブラシでノイズの減衰効果が得られます
 
JIS管用並行ネジG(PF)ネジに対応

SKINTOP® ST-G(PF)

JIS管用並行ネジG(PF)ネジに対応。国内向けの装置・機器への使用に最適なケーブルグランド。保護等級IP68
 
メタル製ケーブルグランド

SKINTOP® MS-M / MSR-M

SKINTOP® MS-M / MSR-Mは耐久性のあるメタルボディで、IP68/69防塵・防水規格、またUL50Eで定義されたNEMAタイプに対応