Japan
 
 
Japan
 
 

アーマードケーブル


外装ケーブル、装甲ケーブルとも呼ばれ、あらゆる環境下で、ケーブルにメカストレス(切断、破損)がかかる際、保護機能を追加しているケーブルです。

保護機能(外装、装甲)によって、ケーブル内の絶縁体や導体、シールドなどの安全性が向上し、いわば、コンジットレス化にもつながるケーブルです。

一般的なアプリケーション


アーマードケーブルが使用されるエリアは、特にメカ的な負荷が頻繁にかかる場所、オイル&ガス、オフショアの設備となります。

  • フットスイッチ
  • ライトカーテン
  • プラント
  • 生産設備
  • 発電所と原子力施設
  • 工場
  • オーディオ機器

アーマードケーブルの種類


ここでは、一般的なアーマードケーブルをご紹介します。

※ここで記載するアーマードはLAPPで扱う製品であり、これ以外のアーマ―ドケーブルも数多くあります。

スチール編組アーマードケーブルは銅編組シールドケーブルによく似ていますが、これらのケーブルの編組は亜鉛メッキ鋼でできています。

本来ならば、スチールは固く曲げにくい性質を、編組にすることで、柔軟性を向上し、かつメカストレスに耐性をもたらします。

また、スチール編組は、ある程度のEMC保護を提供しますが、錫メッキ銅編組ケーブルほどの性能はありません。

汎用アーマード


定格電圧U0/U:300/500V、450/750V(導体サイズによる)

ÖLFLEX® CLASSIC 100シリーズ

特長

  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • スチール編組を採用したアーマードケーブルのため、柔軟性があり、メカニカルストレスに強いケーブル
  • 2.5mm2以上は、固定配線時は、線間1000Vの定格電圧
  • LAPPコンパウンドPVCシースのため、耐酸性、耐アルカリ性を保持

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線
定格電圧U0/U:300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 110シリーズ

特長

  • 黒地白ナンバリングを採用した線心識別
  • スチール編組を採用したアーマードケーブルのため、柔軟性があり、メカニカ
  • ストレスに強いケーブル
  • LAPPコンパウンドPVCシースのため、耐酸性、耐アルカリ性を保持

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

耐熱アーマード


耐熱温度:最大180℃

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS シリーズ

特長

  • 耐熱温度最大:180℃
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • スチール編組を採用したアーマードケーブルのため、柔軟性があり、メカニカルストレスに強いケーブル
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、耐腐食性ガス、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線
耐熱温度:最大260℃

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS シリーズ

特長

  • 耐熱温度最大:260℃
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • スチール編組を採用したアーマードケーブルのため、柔軟性があり、メカニカルストレスに強いケーブル
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

補償導線アーマード


平型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:シリコン+スチール編組
  • 温度範囲:-25℃~+180℃
  • 1対型

平型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:シリコン+グラスファイバー+スチール編組
  • 温度範囲:-25℃~+180℃
  • 1対型

平型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:グラスファイバー+スチール編組
  • 温度範囲:-25℃~+200℃
  • 1対型

丸型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:PVC+スチール編組
  • 温度範囲:-25℃~+80℃
  • 1対型

丸型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:PVC+スチール編組+PVC
  • 温度範囲:-25℃~+80℃
  • 1対型

丸型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:シリコン+スチール編組
  • 温度範囲:-25℃~+180℃
  • 1対型

丸型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:シリコン+グラスファイバー+スチール編組
  • 温度範囲:-25℃~+180℃
  • 1対型

丸型補償導線(スチール編組アーマード)

  • 材質:PVC+スチール編組+PVC
  • 温度範囲:-25℃~+80℃
  • 多対型

目的は、スチール編組アーマードケーブル同様、メカ的な保護向上のために施すアーマードです。

通常は、Φ0.9~Φ3程のスチールワイヤーを絶縁体外周にらせん状に巻きつけて作られています。

ただし、スチールワイヤータイプになると、編組に比べ極端に柔軟性が劣りますが、耐久性がはるかに高くなります。

スチールワイヤーアーマードの製品カタログをダウンロードいただけます

スチールワイヤーアーマード

  • LV (N) 2XYRY FR
  • ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY
  • ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY PiMF
  • ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY
  • ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY PiMF
  • ÖLFLEX® POWER LV PVC FR ARM
  • ÖLFLEX® POWER LV 2X ARM
  • ÖLFLEX® POWER LV (N)YYRY
  • ÖLFLEX® POWER LV (N)2XYRY
  • ÖLFLEX® POWER LV (N)2XYRY SC
  • UNITRONIC® BUS L2/FIP FC
  • UNITRONIC® BUS PA SWA
  • UNITRONIC® BUS FF-844 H1 C LSZH
  • UNITRONIC® BUS FF-844 H1 C PVC
  • UNITRONIC® BUS FF-844 H1 LSZH

目的は、スチール編組アーマードケーブル同様、メカ的な保護向上、さらには、害虫やネズミのかじりに対して耐性が高く、設備、埋設アプリケーションに好適なアーマードのため、光ファイバーケーブルなどに搭載する事が多いです。

製造工程上SWAより容易で、費用対効果も高くなります。


テープ装甲は、通常亜鉛メッキ鋼テープを使用しますが、その他、コルゲートやインターロッキング方式で外装する場合もあります。コルゲートアーマーは、強度と柔軟性を向上させますが、比較的高価になります。

用途:イーサネット通信

ETHERLINE® Cat.5 ARMシリーズ

特長

  • 固定配線用の産業用イーサネットケーブル
  • スチールテープを採用したアーマードケーブルのため、直接埋設や防鼠効果に好適
  • Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、向け
  • PoE(IEEE 802.3af)、PoE plus(IEEE 802.3at)対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線
  • 直接埋設、屋外配線
用途:センタールースチューブ、GOF 光ファイバー、ネットワーク配線

HITRONIC® FIREシリーズ

特長

  • 火災発生時のデータ伝送に好適な光ファイバーケーブル
  • ハロゲンフリー、低発煙性特性を保持
  • スチールコルゲートのアーマードにより、高いメカストレス、防鼠効果に対応
  • 屋外対応

アプリケーション

  • 火を伴う工業分野
  • 屋内外、火災が発生する可能性があるエリア配線
  • WANネットワーク配線
  • バックボーンネットワーク
  • 広範囲の産業エリア
用途:センタールースチューブ、GOF 光ファイバー、ネットワーク配線

HITRONIC® HQW Armourd Outdoorシリーズ

特長

  • PE(ポリエチレン)シースにより、屋外、埋設に好適な光ファイバーケーブル
  • ハロゲンフリー
  • スチールコルゲートのアーマードにより、高いメカストレス、防鼠効果に対応
  • 屋外、直接埋設対応

アプリケーション

  • WANネットワーク配線
  • バックボーンネットワーク
  • 広範囲の産業エリア
用途:マルチルースチューブ、GOF 光ファイバー、ネットワーク配線

HITRONIC® HVW Armourd Outdoorシリーズ

特長

  • マルチチューブにより、最大114心に対応
  • PE(ポリエチレン)シースにより、屋外、埋設に好適な光ファイバーケーブル
  • ハロゲンフリー
  • スチールコルゲートのアーマードにより、高いメカストレス、防鼠効果に対応
  • 屋外、直接埋設対応

アプリケーション

  • WANネットワーク配線
  • バックボーンネットワーク
  • 広範囲の産業エリア
用途:センタールースチューブ、二重シース、GOF 光ファイバー、ネットワーク配線

HITRONIC® HQW-Plus Armourd Outdoorシリーズ

特長

  • インナーシース入りで、過酷な環境から、光ファイバーを保護
  • PE(ポリエチレン)シースにより、屋外、埋設に好適な光ファイバーケーブル
  • ハロゲンフリー、低発煙性特性を保持
  • スチールコルゲートのアーマードにより、高いメカストレス、防鼠効果に対応
  • 屋外、直接埋設対応

アプリケーション

  • WANネットワーク配線
  • バックボーンネットワーク
  • 広範囲の産業エリア
用途:センタールースチューブ、GOF 光ファイバー、ネットワーク配線

HITRONIC® HUW Armourd Universalシリーズ

特長

  • インナーシース入りで、過酷な環境から、光ファイバーを保護
  • PE(ポリエチレン)シースにより、屋外、埋設に好適な光ファイバーケーブル
  • ハロゲンフリー、低発煙性特性を保持
  • スチールコルゲートのアーマードにより、高いメカストレス、防鼠効果に対応
  • 屋外、直接埋設対応

アプリケーション

  • WANネットワーク配線
  • バックボーンネットワーク
  • 広範囲の産業エリア