Japan
 
 
Japan
 
 

OLFLEX® WIRE MS 2.15

海外規格電線 MTW/UL1015/CSA/CE


海外規格CEマーキング MTW/UL1015/CSA/CEと広範囲にカバーしたÖLFLEX® WIRE MS 2.15 。

アジア生産モデルでさらにお求めやすくなりました!


業界初!NFPA79 2024年版準拠のインターロック回路向け電線識別カラーの「オレンジ/青」がラインアップに!

NFPA79 2024版 変更部分 13.2.4 [Identification by Color for Other Conductors」にて、外部から電源供給されるアースに接続されていない直流(DC)回路の電線色として「オレンジ/青」を使用する事との内容が追加されました。

LAPP JAPANではNFPA79 2024年版にて追加された特定回路向け電線識別カラーの「オレンジ/青」を販売しております。

オレンジ/青 カラーの型番を見る

ÖLFLEX® WIRE MS 2.15 海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW

海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバー。アジア生産モデルで低価格化を実現!
リーフレット

NFPA&ヨーロッパ認証取得

北米 (MTW / UL1015 / CSA)、CEマーキングの欧州規格と広範囲にカバー

RoHS / REACH対応

世界の先駆けであるヨーロッパ基準の特定有害物質使用制限に対応

オレンジ/青カラー

業界初!NFPA79 2024年版準拠のインターロック回路向け電線識別カラーをラインアップ

関連製品


海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

  • CEマーキング/MTW/H07V-K/EAC
  • 制御盤、インバーター、機械周辺配線用途
  • 0.5~120mm2をラインアップ
欧州向け電線 450/750V対応

H07V-K

  • CE、◁HAR▷
  • 制御盤、機械周辺配線用途
  • 1.5 ~最大240mm2をラインアップ
欧州向け電線 300/500V対応

H05V-K

  • CE、◁HAR▷
  • 制御盤、機械周辺配線用途
  • 1.5 ~1mm2をラインアップ