Japan
 
 
Japan
 
 

モーターアプリケーション


LAPPでは、産業界で重要な位置づけであるモーターアプリケーション用に、豊富なケーブルやコネクタをご用意しています。

用途では、ケーブルキャリアや多軸移動機器などの可動配線用や、コンベヤなど固定配線用に最適な可動/固定ケーブルアセンブリのソリューションを提供しています。

  お客様の仕様に基づいて、最適で信頼性の高いケーブルでハーネスを設計・製作することも可能です。

お客様のニーズに合った適切な製品をご提案し、またご質問や不明点があった場合は、技術相談窓口にて、専門家・技術者がご対応いたします。

LAPP製品の利点とは?

LAPP製品は、アプリケーションや規格を満たすため、試験ラボ及び国際的な試験で品質を保証しています。

グローバル展開していることより、世界の規格に準拠する製品群を豊富に提供しています。

またプラグアンドプレイが実現できるハーネスソリューションも展開しています。

モータアプリケーション向けケーブル


ÖLFLEX® SERVO 7TCE

柔軟性・耐油性に優れたサーボケーブルで、UL リステッド取得のため、1本ケーブルで、制御盤~機内モータまで対応可能です。機器やケーブルトレイへの取付に適しています。

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

高加速度、連続可動、動的動きに対応する高柔軟性。

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

VFDドライブ用シールド付きモーターケーブル。非常に耐油性に優れています。また耐UV性もあります。

コネクタ


EPIC® LS1 丸型コネクタ

最大600V、22Aまでの電力及び混合動力/コントロールアプリケーション要件に対応。

EPIC® M23 丸型コネクタ

最大150V、14Aまでのの制御信号/フィードバックと、低電力アプリケーションの要件に対応。

ケーブルグランド


SKINTOP® MS-SC

簡易接地機能を備えたケーブルグランド。EMC対策向けに設計されています。

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

危険区域でのEMCアプリケーション向け。ATEXに準拠したニッケルメッキ真鍮製ステインリリーフ。

コンジット


SILVYN® RILL PA 6

液体・油・煙に耐性があり、また酸や溶剤に対する強い耐性があります。