Japan
 
 
Japan
 
 

自動車生産設備


自動車関連生産設備では、常に高速でシステムを稼働させることが非常に重要です。生産ラインの自動化、効率化に伴う生産能力の向上、そしてダウンタイム無しに安定した稼働を保証する電力、制御信号、データ伝送を実現するケーブルソリューションも重要です。

自動車関連生産設備の場合、完成品に向けて様々なパラレルプロセスや工程管理を調整するためにオートメーション(自動化)は、必要不可欠です。オートメーションは、次のようなライン、またライン間で、最適な稼働が要求されます。

  • プレスライン
  • 溶接ライン
  • パワートレーン(エンジン生産ライン)
  • 塗料ライン
  • 最終組立ライン
  • 搬送ライン

自動車関連生産設備のケーブルソリューション


電線・ケーブルは、上記課題に追従する形で発展しています。現在、LAPPは、海外規格に準拠した、耐油性、耐薬品性、柔軟性の高いケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、マーキング、ツール及びアクセサリ、ハーネス、またロボットアプリケーション製品などを取り揃え、上記課題を解決に結びつけるソリューションをスマートファクトリーへ提供しています。

例えば、

  • 海外規格ケーブル(CEマーキング、UL cUL、CSA、等)
  • 耐油性可動ケーブル
  • 耐捻転、反復曲げケーブル
  • スリムな構造で、軽量なケーブル
  • EMC
  • プラグアンドプレイ / ハーネスソリューション
  • トータルケーブルソリューション(動力/コントロール、データ伝送、ファイバー、ケーブルグランド、コネクタ等)

LAPP製品の利点とは?

LAPP製品は、アプリケーションや規格を満たすため、試験ラボ及び国際的な試験で品質を保証しています。

グローバル展開していることより、世界の規格に準拠する製品群を豊富に提供しています。

またプラグアンドプレイが実現できるハーネスソリューションも展開しています。


技術、製造開発は現在も発展しています。ケーブルにおいても、スマートデバイスを低損失で接続するという、よりスマートなケーブルソリューション(スリムで軽量な設計)を提供する必要があります。一般的に、オートメーション機器/デバイスで使用されるケーブル・電線は、耐油性、柔軟性、耐熱性、化学的・機械的耐性、耐候性、難燃性、耐火性、ハロゲンフリーなどである必要があります。


さらに、自動車生産設備のオートメーションシステムは、人間よりも多く、速く、複雑かつ正確に作業が可能です。

そのため、捻転動作を伴うロボット技術は、重要な要素の1つです。ロボット技術は、その優位性により複雑な製造プロセスの重要な一部となっているため、現在多くの産業にて使用されています。LAPPでは、ロボットアプリケーションに特化したケーブルも提案できます。

自動車生産設備向け 動力・コントロールケーブル


汎用ケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 100

軽く細く、省スペース。大きな許容電流値を持ち、CEマーキングも取得。屋内のあらゆる環境に最適です。
汎用ケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 110

CEマーキング、VDE、ECOLAB、EAC、Fire Protection取得。現在、最短で、当日受注・当日出荷が可能。1m単位の販売を行っています。
汎用シールドケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK

PVCシースは耐酸性・耐アルカリ性があり、耐候性もあるため、屋内外に使用できます。柔軟性もあり、錫メッキ銅編組シールド付きのため、EMC対策も万全。
TPEシース動力・コントロールケーブル

ÖLFLEX® ROBUST 200

幅広い温度範囲(一時可動時:-40~+80℃/固定時:-50℃~+80℃)に対応。頻繁なスチームクリーニングに適しており、様々な化学薬品に耐性があります。
省スペースの耐熱ケーブル

ÖLFLEX® ROBUST 200

厳しい負荷用ポリテトラフルオロエチレンケーブル。難燃性・高絶縁耐力および高摩耗耐性・低吸水性・微生物耐性、耐候性およびオゾン耐性があり、過酷な環境に対応します。

サーボモータ・エンコーダケーブル


ベアリング電食モーターケーブル

ÖLFLEX® 2YSLCYK-JB/9YSLCY-JB

フルーティングなどの電食によるベアリング電食対策。低キャパシタンス設計、2重シールドによるEMC対策、定格電圧:600/1000V。CEマーキング、UL認証など各認証取得。
UL/CSA認証インバータ・サーボケーブル

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

シールド付きポリウレタン(PUR)製ケーブルで、ケーブルチェーンでの高可動使用向け。耐摩耗性も抜群で、幅広い温度範囲や過酷な気候環境下で使用できます。
シールド付きエンコーダケーブル

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

高い加速度、高速、ロングストロークにも対応。ケーブルチェーンでの高可動使用向けに使用できます。ハロゲンフリー、低キャパシタンス設計で、耐摩耗性・裂傷耐性・耐油性もあります。

可動・ロボットケーブル


シールド付PVC動力・コントロールケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

インナーシース付で、EMC要件にも準拠しており、ケーブルを電磁干渉から保護。柔軟性にも優れており、様々な用途に使用可能です。
シールド付動力・コントロールケーブル

ÖLFLEX® FD 891 CY

UL AWM認証取得、EMC適合、アウターシース付きで、柔軟性にも優れています。屋外使用にも対応。難燃性(IEC 60332-1-2およびCSA FT1準拠)、耐油性もあり。
可動用シールド付きTPEケーブル

ÖLFLEX® ROBUST FD C

卓越した耐候性、耐オゾン性、耐UV性を発揮。屋内外で使用できる高柔軟性ケーブルです。EMC対策、温度範囲が広いため、多目的な用途にご使用いただけます。
シールド付ポリウレタン製ロボットケーブル

ÖLFLEX® ROBOT F1 (C)

UL AWM認証取得。最大±180°/mの捻転動作や可動動作、大幅な高速化・加速化に対応。

計装・データ通信ケーブル


アナログ・デジタル信号ケーブル

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

低キャパシタンス設計で、ペアシールドおよび編組シールドのデータ通信ケーブル。温度範囲は、不連続の可動使用では-5℃~+70℃、固定使用では-40℃~+80℃に対応。
可動アナログ・デジタル信号ケーブル

UNITRONIC® FD CP TP Plus

1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100mまでの用途向け。PUR製アウターシース・ツイストペア設計で、ノイズおよびクロストーク対策をしており、過酷な気候環境にも対応。
捻転可動フィールドバスケーブル

UNITRONIC® BUS PB TORSION

PROFIBUS-DP、PROFIBUSFMSおよびFIPで使用可能。難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途に適しています。捻り応力用、ロボット用途など;±180°/m。
UL/CSA認証イーサネットケーブル

ETHERLINE® PN FLEX

2ペア10/100Mbit/s、産業用イーサネット向けです。EtherCAT、EtherNet/IPに適しており、厳しい環境下で利用可能。
可動用途向け光ファイバー

HITRONIC® HRM FD

ケーブルキャリア向けに設計されており、コンパクトで、高柔軟性があり、小さな曲げ半径により設置が簡単です。高可動性が必要な産業用途向け、屋内外で使用可能。