Japan
 
 
Japan
 
 

セメント・コンクリート産業


セメント産業は、建設産業の構成要素です。セメントは通常、石灰石と粘土または頁岩から作られます。原料は、採石場から抽出され、非常に細かい粉末に粉砕された後、適切な割合で配合されます。

このブレンドされた原料は「生原料」または「キルンフィード」と呼ばれ、ロータリーキルンで加熱され、約1400℃から1500℃の温度になります。ロータリーキルン(回転窯)はシンプルな形状で、長さ200メートル、直径6メートルほどの窯で、片端に燃焼装置があります。生原料は、低温度の側から回転窯に入れられ、徐々に高温度の窯下方に落ちながら加熱され、その後窯から出て冷却されます。


キルン(窯)内で生成された物質は「クリンカー」と呼ばれ、通常、直径1mmから25mmの丸いノジュール(塊)で構成されています。冷却後のクリンカーは、クリンカー貯蔵庫に一時的に貯蔵される場合と、直接セメントミルに送られる場合があります。セメントミルはクリンカーを微粉末にします。通常、クリンカーと一緒に少量の石膏(硫酸カルシウムの一種)が粉砕されます。この石膏により、水を加えたときのセメントの硬化特性をコントロールします。

セメント産業における厳しい要件


セメント産業の厳しい条件は、部品や材料に特別な要求をもたらします。例えば、セメント産業の電気制御システムは、防塵、防爆、耐ガス、耐薬品性、耐熱性が求められます。一般的に、オートメイション機器/デバイスで使用されるケーブル及び電線は、柔軟性、耐熱性、化学的・機械的耐性、耐候性、難燃性、耐火性、ハロゲンフリーなどである必要があります。

セメント産業向けの電線・ケーブルは、伝統的なものから高度な技術を要する加工に合わせて進歩してきました。

現在、LAPPでは、セメント産業向けの電線・ケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、マーキングシステム、ツール&アクセサリーをご用意し、課題を達成しています。

例えば、以下のような製品が挙げられます。

  • ハンドリング機器への柔軟な接続ケーブル
  • 防塵、防爆、防ガスの堅牢なケーブル
  • 耐薬品性、耐摩耗性/メカストレスのケーブル
  • アプリケーションに特化した長期耐久性
  • トータルケーブルソリューション(動力/コントロール、データ伝送、ファイバー、ケーブルグランド、コネクタ等)
  • 耐寒・耐熱ケーブル

厳しい環境での最適なパフォーマンス


LAPP製品は、耐寒・耐熱温度や厳しい環境下でも最高のパフォーマンスを発揮します。また、プロセスでよく見られる摩耗による傷や化学物質にも耐性があります。

  • 安価に済ませることもできますが、LAPPの製品はそれ以上のものを手に入れることができます。
  • より高い耐久性と性能、そして最終的にはお客様のコスト削減につながります。
  • 品質は、製品、用途、規格の要件を満たすために、自社の最新のテストセンターと国際的に独自のテストで常に確保されています。
  • 主要なマーケットに対して自社生産を行っているLAPPは、グローバル展開しているお客様に、海外規格取得製品を豊富にご用意し、日本国内でサポートも充実しているという安心感を与えています。

※その他にもセメント・コンクリート産業向け製品をラインアップしています。詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

お問い合わせする

LAPP製品の利点とは?

LAPP製品は、アプリケーションや規格を満たすため、試験ラボ及び国際的な試験で品質を保証しています。

グローバル展開していることより、世界の規格に準拠する製品群を豊富に提供しています。

またプラグアンドプレイが実現できるハーネスソリューションも展開しています。

セメント・コンクリート向け動力・コントロールケーブル


クレーンケーブル

ÖLFLEX® CRANE PUR

巻上げ機、輸送、コンベアシステムなどで活躍するクレーンケーブル。 より小さな外径でスペースと重量を節減できるように設計されています。
サーボモータ用ケーブル

ÖLFLEX® 2YSLCYK-JB/9YSLCY-JB

ケーブル、インバータ、モータがひとつにまとまって設置されています。低キャパシタンス、ダブルシールドで、電磁ノイズがある環境に好適。0.6/1kV。
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

最大260℃耐熱ケーブル

PTFEP製ケーブルで、ローアウトガス、耐熱性、絶縁能力も長けています。小外径・軽量な設計により、省スペース設置も可能で、過酷な環境下での使用の実績もあります。
可動動力・コントロールケーブル

ÖLFLEX® ROBUST FD

TPEシース付き高柔軟性ケーブルで、-40℃でも可動対応します。温度範囲が広いため、屋内外で使用可能。また卓越した耐候性、耐オゾン性、耐UV性も持ち併せています。

データ・通信・計装ケーブル


ハロゲンフリーデータ通信ケーブル

UNITRONIC® ROBUST

DIN 47100に準拠したカラーコードで、卓越した耐候性・耐オゾン性・耐UV性・耐薬品性があり、温度範囲が幅広いため、屋内外で多様な用途で使用できます。
可動アナログ・デジタル信号ケーブル

UNITRONIC® FD CP TP plus

1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100mまでの用途向け。PUR製アウターシース・ツイストペア設計で、ノイズおよびクロストーク対策をしており、過酷な気候環境にも対応。
プロセスオートメーション向けのフィールドバスケーブル

UNITRONIC® BUS FF

本質安全防爆領域、特にプロセスオートメーション分野にも使用できます。広い温度範囲で、UL/CSAリステッド認証も取得済み。試験電圧は1500Vです。
火災時もデータ伝達を保証する光ファイバーケーブル

HITRONIC® FIRE

可燃性が高い場所や火災が発生しやすい場所にも使用できます。屋内使用および屋外使用が可能で、防火対策が必要な地下トンネルへの設置にも好適。

ケーブルグランド


ニッケルメッキ真鍮製ケーブルグランド

SKINTOP® MS-M/MSR-M

可動時の温度範囲は-25℃~+100℃で、IP69認可を取得しています。高圧洗浄や温水での産業用機械に対する洗浄手順がある場合でも使用可能。
特殊シーリングケーブルグランド

SKINDICHT® SHV-M FKM

下水処理施設や洗車場などに好適!防水性・堅牢性があり、油、溶剤、酸、化学薬品への耐性も万全。-15°C~+200°Cの温度範囲に対応しています。
メトリックニッケルメッキ真鍮製ケーブルグランド

SKINTOP® MS-M ATEX/MSR-M ATEX

海洋産業における移動使用などに使用可能。耐低温衝撃性で、外径が小さいケーブルのシールのために、縮小シールインサートを使用する「MSR-M ATEX」も提供しています。
本質安全防爆用ケーブルグランド

SKINTOP® K-M ATEX plus

IP保護等級IP68(-10Bar)、耐震性、IECEx/ATEX指令に適合したプラスチック製ケーブルグランド。屋外に適した耐UV性もあります。
ニッケルメッキ真鍮製ケーブルグランド

SKINTOP® SDVR-M ATEX

保護等級IP68-10bar、-30℃から+70℃の温度範囲に対応。

コンジット・ケーブルキャリア


ステンレス製スパイラルコンジット

SILVYN® SSUE

機械的ストレスが高い用途にも対応するステンレス製コンジット。耐食性、柔軟性、耐熱性にも優れており、様々な用途にご利用いただけます。
耐火保護コンジット

SILVYN® HIPROJACKET

+1640 °Cまでの温度の炎や液体金属から内部を保護します。特に極端な熱の影響がある用途などで活躍します。
銅編組シールド付メタル製コンジット

SILVYN® AS

高抗張力、高耐圧搾性、柔軟性、高機械的耐性を誇り、液体からの保護としても使用可能です。機械的ストレスが高い用途にも対応します。
高柔軟性コルゲートチューブ

SILVYN® RILL PA 6

ハロゲンフリーで、難燃性・高柔軟性・耐圧縮性があるコルゲートチューブ。黒色は屋外使用可能で、耐UV性があります。ケーブルキャリア、ロボット構築などで活躍。
ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ

SILVYN® MSK-M

ATEX環境用のコンジットコネクタです。統合ケーブルストレインリリーフ付きで、ATEX/IECEx、CEマーキング認証も取得済み。