Japan
 
 
Japan
 
 

金属加工・鉱業


金属加工・鉱業は、その他の産業の基本となるセグメントの1つです。2つの異なるプロセスがあります。鉱業とは、抽出、破砕、選鉱、のプロセスです。

金属加工とは、圧延、鍛造、押出成形、管引抜・線引、深絞りなどの一次金属成形のプロセスです。掘削・採掘によって回収された鉱石には、金属、石炭、油母頁岩、宝石、石灰岩、白亜、寸法石、岩塩、炭酸カリウム、砂利、粘土が含まれます。

一般的に、金属鉱業は大きな産業です。採掘は通常、採掘中・鉱山閉鎖後ともに、環境に悪影響を及ぼします。そのため、世界中で被害を軽減するため規制のある国がほとんどです。作業の安全性も長い間懸念されており、現代は鉱山の安全性が大幅に向上しています。

鋳物として使用されない金属はすべて、後処理のために標準的な形状に縮小されます。金属製造会社は、液体金属を正方形の鋳型に流し込み凝固し、鋳型の形状スラブ(幅500-1800mm  / 厚さ50-300mm)、ビレット(40-150 mm2)、ブルーム(150-400 mm2)に成型されます。液体金属をスラブ、ビレット、又はブルームに鋳造するために、連続鋳造法が使用されることもあります。スラブ、ビレットやブルームは、熱間圧延、鍛造、又は押出成形によって更に処理され、平板、板金、金属棒、金属チューブ、構造体などの標準形状に材質が製造されます。

金属加工・鉱業産業の課題


金属加工及び鉱業産業における厳しい環境により、装置や機械で使用する部品や材料には特別な要件が要求されます。例えば、採掘機械の電気系統は気密性である必要があります。また、耐機械的ストレスも優れてなくてはいけません。LAPPでは、採掘での過酷な条件に耐えられる製品をラインナップしています。

現在、LAPPは、海外規格に準拠した、耐油性、耐薬品性、耐機械的ストレス、柔軟性の高いケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、マーキング、ツール及びアクセサリ、ハーネス、また可動用ケーブルなどを取り揃え、上記課題を解決に結びつけるソリューションを提供しています。

例えば、

  • 海外規格ケーブル(CEマーキング、UL cUL、CSA、等)
  • 可動ケーブル
  • 堅牢で、非常に高い耐裂傷性及び反復曲げ
  • 耐油性、耐薬品性、耐摩耗性
  • 極高温・低温対応
  • プラグアンドプレイ / ハーネスソリューション
  • トータルケーブルソリューション(動力/コントロール、データ伝送、ファイバー、ケーブルグランド、コネクタ等)

技術発展及び製造開発


技術、製造開発は現在も発展しています。ケーブルにおいても、スマートデバイスを低損失で接続するという、よりスマートなケーブルソリューション(スリムで軽量な設計)を提供する必要があります。

一般的に、オートメーション機器/デバイスで使用されるケーブル・電線は、耐油性、柔軟性、耐熱性、化学的・機械的耐性、耐候性、難燃性、耐火性、ハロゲンフリーなどである必要があります。

LAPP製品は、高温・極寒のような環境の関係なく、最適なパフォーマンスを提供します。また、機械稼働で頻繁に起こりうる流体飛散、摩耗、化学物質にも耐性があります。LAPP製品は耐久性や性能が高く、結果、費用対効果が期待できます。

LAPP製品の利点とは?

LAPP製品は、アプリケーションや規格を満たすため、試験ラボ及び国際的な試験で品質を保証しています。

グローバル展開していることより、世界の規格に準拠する製品群を豊富に提供しています。

またプラグアンドプレイが実現できるハーネスソリューションも展開しています。

金属加工・鉱業向け 動力・コントロールケーブル


巻き取りケーブル

ÖLFLEX® CRANE PUR

多様なアプリケーションで使用可能。-40℃でも柔軟性を保持。ハロゲンフリーで、巻き取り・リフトや屋外使用にも対応しています。
650℃に対応する高耐熱ケーブル

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

ニッケルベースの導体とグラスファイバー絶縁体で高温に対応します。最大700℃、常時-50℃~+650℃での使用。また難燃性でハロゲンフリーです。
180℃に対応する耐熱ケーブル

ÖLFLEX® HEAT 180

UL AWM認証あり、最大180℃(UL:150℃)耐熱のシリコン製ケーブル。難燃性FT1、ハロゲンフリー対応で、柔軟性があるため、狭いスペースでも活躍します。
電食対策インバータ・サーボケーブル

ÖLFLEX® 2YSLCYK-JB/9YSLCY-JB

アース線への誘導電圧を削減し、フルーティングなどの電食によるベアリング電食対策に対応。定格電圧:600/1000Vで安心の使い勝手です。

計装・データ通信、光ファイバーケーブル


TPE計装ケーブル

UNITRONIC® ROBUST

ハロゲンフリーのデータ通信ケーブルで、化学薬品に対する耐性、耐候性、耐オゾン性、耐UV性があり、温度範囲も幅広く、多目的な使用が可能です。
可動アナログ・デジタル信号ケーブル

UNITRONIC® FD CP TP plus

PUR製アウターシースおよびツイストペアの可動用計装ケーブルです。幅広い温度範囲で、過酷な気候環境での用途に使用できます。
火災時にも安心な光ファイバー

HITRONIC® FIRE

LSZHインナーおよびアウターシース付き。火災発生時に90分間以上の難燃性があります。屋内外問わず使用可能な光ファイバーケーブルです。

ケーブルグランド


機械的ストレス・高温向けケーブルグランド

SKINDICHT® CN

クロームニッケル鋼ケーブルグランドで、厳しい条件での使用向けに専用設計されており、強い機械的ストレスに対応します。耐海水および高耐食性があり、幅広いシーンでご利用いただけます。
特殊シーリングケーブルグランド

SKINDICHT® SHV-M FKM

特殊な円錐形のFKMシール付きの防水・耐熱ケーブルグランド。高温用途向けにも使用でき、高いストレインリリーフと堅牢性を実現。
静電気防止真鍮製ケーブルグランド

SKINTOP® MS-M/MSR-M ATEX

耐低温衝撃性および防爆性あり。縮小シールインサート付きで、幅広いクランプレンジがあり、海洋産業・化学工業・石油化学工業なども使用可能です。
本質安全防爆用ケーブルグランド

SKINTOP K-M ATEX plus

IP保護等級IP68、IECEx/ATEXに適合し、耐震性があります。屋外使用にも適しており、耐低温衝撃性、高ストレインリリーフ、幅広いクランプレンジで様々な用途に対応。
本質安全防爆用ケーブルグランド(青色)

SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX plus blue

IP保護等級IP68、IECEx/ATEXに適合したケーブルグランド(青色バージョン)
ニッケルメッキ真鍮製ケーブルグランド

SKINTOP® SDVR-M ATEX

保護等級IP68-10bar、温度範囲 -30℃~+70℃に対応。簡単な組立で、高い保護等級を実現。本質安全防爆用にも使用できるケーブルグランドです。

コンジット・ケーブルキャリア


耐火ケーブル保護コンジット

SILVYN® HIPROJACKET

+1640 °Cまでの炎および液体金属から内部を保護します。Hazard Level: HL 3に対応。極端の熱の影響がある環境下でも安心してご使用いただけます。
スパイラルコンジット

SILVYN® AS

耐熱性・高抗張力・高耐圧搾性・柔軟性・高機械的耐性を持ち併せたケーブルキャリア・コンジット。機械的ストレスが高い用途に最適です。
ハロゲンフリーのコルゲートチューブ

SILVYN® RILL

UL 94V-0の難燃性、VDE認証、DNV-GL認証取得。ハロゲンフリーで、特殊な防火要件にも適合し、化学薬品やメカストレスなどの耐性もあります。幅広い用途で活躍。
簡単に組立・分解可能なコンジットコネクタ

SILVYN® KLICK

高抗張力・高シーリング性能で、回転用途にも対応。耐UV性があり、IP 68、CEマーキングなども取得。SILVYN® RILL PA 6や12と合わせて使用可能。

ステンレス製スパイラルコンジット

SILVYN® SSUE

高抗張力・耐食性・柔軟性・耐熱性に優れており、強いメカストレスのある環境にも対応。オフショア用途、計測技術、プラントエンジニアリングなど様々用途に使用可能です。