Japan
 
 
Japan
 
 

産業用イーサネット・アンマネージドスイッチ

冗長電源対応・保護等級IP 30

ETHERLINE® ACCESS U05T


産業用イーサネット・アンマネージドスイッチ

工場や制御盤内などの過酷な環境での使用を想定して設計されており、堅牢なメタル筐体とファンレス構造により高い耐久性とメンテナンスフリーを実現しています。

冗長電源対応で、電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぎ、またネットワークトラブルを防ぐブロードキャストストーム保護機能を備えています。-10℃から60℃までの広い温度範囲で安定して動作し、DINレールへ簡単に設置できるコンパクトなネットワーク機器です。

【今だけの特別企画!】通常価格より60%OFF!


産業用イーサネット アンマネージドスイッチ

【特別企画!】 産業用イーサネット・アンマネージドスイッチ【ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN】を60%OFFにてご提供。今だけのチャンスをぜひお見逃しなく。

【期間中特別価格】 ¥14,634 → ¥5,900円 60%OFF


※価格反映にはログインが必要です 

製品を見る
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN

冗長電源対応

入力電源24VDC~48VDCに対応し、 電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぎます。

保護等級:IP30

防塵性のあるメタルハウジングを採用。空冷ファンレスのメンテナンスフリーの耐環境型

長寿命

低価格で平均故障間隔 (MTBF)300年以上の耐久グレードを備えた RJ45 5/8ポートを提供

外形寸法・各部の説明


  1. 電源 1 LED
  2. 電源 2 LED
  3. 10/100Base-T(X) Ethernet ポート
  4. 10/100Base-T(X) Ethernet ポート 接続状態 LED (緑色)
  5. 10/100Base-T(X) Ethernet ポート速度
  6. アース取付ネジ
  7. 電源接続端子台
  8. DIPスイッチ

製品を購入する

【ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN】冗長電源対応、保護等級 IP30、平均故障間隔 (MTBF)300年以上の耐久グレードを備えたRJ45 5ポートのスイッチです。ファンレスのため、低騒音でメンテナンスフリーで、最小限の設置作業ですぐにご使用いただけます。
製品の詳細を見る

リーフレットをダウンロードする

【ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN】のリーフレットをダウンロード!製品の特長を一目を簡単にご確認いただけます。
ダウンロードする