Japan
 
 
Japan
 
 

eモビリティ

e-モビリティ用充電ケーブル&充電ソリューション


エレクトロモビリティは未来です。国際エネルギー機関(IEA)は、2030年までに電気自動車とプラグインハイブリッド車の世界市場シェアが40%を超えると予想しています。LAPPは強力なパートナーであり、インフラストラクチャーオペレーター、充電ステーション、自動車メーカーに、公共のAC充電ステーションや家庭用・産業用ソケットで充電するための使いやすい充電ケーブルを提供しています。生産工程の柔軟性を最大限に高めるため、未組立の充電ケーブルもメートル単位で提供しています。これらの製品は、個々のソリューションを効率的かつ正確に、そして実証済みのLAPP品質で実現したいウォールボックス製造業者や組立業者にとって理想的な製品です。


IEAの報告書はIEAの公式サイトで読むことができます。 

eモビリティ充電ソリューション

さまざまなバリエーション、長さ、色の電気自動車用充電ケーブル、電気自動車用モバイル充電器。当社のモバイル充電ソリューションでは、家庭用ソケットや産業用ソケットで電気自動車をフレキシブルに充電することができます。 

eモビリティケーブル

メートル単位の未組立充電ケーブルは、ウォールボックスメーカーや組立業者に最適です。電気自動車やプラグインハイブリッド車における信頼性と安全性の高い充電プロセスの理想的な基盤を形成します。ケーブルは、関連するすべてのIECおよびEN製品要件に適合しています。 

電気自動車用のケーブルや電線はどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?


e-モビリティでは、電線とケーブルは、特に充電インフラストラクチャーの分野において、最高の技術的要件を満たさなければなりません。ウォールボックスでも、充電ステーションでも、急速充電ステーションでも:使用されるケーブルは、動力ケーブルであるだけでなく、特に頑丈で、安全で、耐久性のあるものでなければなりません。 

高電流定格


電気自動車の充電には、断面の大きなケーブルが必要です。これらのケーブルは、高い充電電力(ACおよびDC)を安全に伝送するために必要です。これは特に、最大350kWの充電容量を提供する急速充電ステーションに当てはまります。 

現在の格付けについて

ここをクリック

優れた耐候性とUV抵抗性


多くの充電ケーブルは屋外で使用され、極端な温度、湿気、紫外線に耐えなければなりません。 

UV耐性について詳しく知る

ここをクリック

高機械的安定度


e-モビリティのケーブルは、頻繁に曲げられたり、引っ張られたり、オーバーランしたりします。そのため、堅牢な断熱性と高い柔軟性が不可欠です。 

安全基準と規範


最大限の安全性を確保するため、ケーブルは関連するすべてのIECおよびEN製品要件、ならびにその他の国際規格に準拠する必要があります。 

難燃性、ハロゲンフリー


公共の場所で使用する場合、ケーブルが火災時に有毒ガスを放出せず、難燃性であることが重要です。 

ハロゲンフリーケーブルについて詳しく知る

ここをクリック

電気自動車の充電にはどのような充電モードがあり、どのように違うのでしょうか?


電気自動車を充電する場合、国際規格IEC 61851に従って4つの標準化された充電モードに区別されます。これらのいわゆる「モード」は、車両と充電インフラ間の通信の種類や、充電プロセス中の安全メカニズムを定義します。充電インフラを企画・販売する企業にとって、これらの運転モードに関する基本的な理解は不可欠です。 

  • アプリケーション:保護回路「インケーブル制御および保護デバイス」(IC-CPD)を内蔵したモバイル充電ケーブル。 
  • 特徴:家庭用または産業用ソケットで充電でき、ケーブル経由で安全通信が可能。 
  • 利点:モード1より安全性が高く、フレキシブルに使用できます。 
  • アプリケーション:公共部門、半公共部門、企業における標準。 
  • 特徴:常設の充電ケーブルまたはタイプ2接続のソケットを介して、車両と充電ポイントを直接通信。 
  • 利点:高い充電出力、統合された安全機能、負荷管理が可能。 
組み立て式モード3AC充電ケーブル
  • アプリケーション:高速道路沿いや物流センター内の急速充電ステーション。 
  • 特徴:充電電力の外部制御による直流充電。 
  • 利点:充電時間が非常に短く、フリートや長距離走行車に最適。 
組み立て式モード4 DC充電ケーブル

上記の充電モードに加え、充電監視・保護装置なしで家庭用コンセントで充電するモード1もあります。 安全上の理由から、この方法は多くの国で認可されていません。 このため、LAPP のポートフォリオにはモード1製品はありません。

AC充電ケーブルとDC充電ケーブルの違いは何ですか?


電気自動車を充電する場合、適切な充電ケーブルを選ぶことが重要な役割を果たします。基本的に、交流電流を使用するAC充電ケーブルと、直流電流を使用するDC充電ケーブルは区別されます。 

AC充電ケーブル(交流)

AC充電ケーブル(交流)
AC充電ケーブルは、ウォールボックスや公共の充電ポイントで通常の充電を行うための最も一般的なソリューションです。ここで、電気は交流として供給され、車載充電器によって車内で直流に変換されるだけです。通常、充電出力は最大22kWに制限されており、夜間の充電や長時間のダウンタイムに最適です。 
組み立て式モード3AC充電ケーブル

DC充電ケーブル(直流)

DC充電ケーブル(直流)
DC充電ケーブルは急速充電ステーションに使用されています。電気はすでに車外で直流に変換され、直接バッテリーに供給されます。これにより、50 kWから350 kW以上という大幅に高い充電容量が可能になり、移動中や商用車での急速充電に最適です。 
組み立て式モード4 DC充電ケーブル

なぜ未組立の充電ケーブルが、ウォールボックスメーカーやアセンブラーにとって理想的なのでしょうか?


未組立の充電ケーブルは、ウォールボックスメーカーやアセンブラーに最大限の柔軟性と生産効率を提供します。ケーブルの長さ、コネクタのタイプ、技術仕様など、特定の要件に合わせてカスタマイズすることができます。これにより、さまざまな市場や用途に合わせてカスタマイズされた充電ソリューションを実現することができる。 

特に急成長しているe-モビリティ市場では、モジュール式でスケーラブルなソリューションが極めて重要です。組み立てられていない充電ケーブルは、俊敏な生産をサポートし、少量生産を経済的に実現することを可能にします。これは、ウォールボックスや充電ソリューションのプロバイダーにとって明らかな競争上の優位性となります。 

当社の未組立充電ケーブル ÖLFLEX® CHARGE AC 充電ケーブル モード 3タイプ H07BZ5-F は、電気自動車およびプラグインハイブリッド車の信頼性と安全性の高い充電プロセスに理想的な基盤を形成します。ハロゲンフリーで耐性のある TMPU ケーブル絶縁体を備えたバルクケーブルは、IEC および EN の製品要件をすべて満たしています。 

個人向け充電ソリューション - シンプル。柔軟性。安全。


e-モビリティは、自宅、道路、日常生活など、あなたがいるところから始まります。LAPP の充電ソリューションがあれば、電気自動車を安全、便利、そしてニーズに合わせてフレキシブルに充電することができます。ガレージでも、会社の駐車場でも、週末の旅行でも。 

個人向けには、さまざまなバリエーション、長さ、色の電気自動車用充電ケーブル、電気自動車用モバイル充電器などを取り揃えています。当社のモバイル充電ソリューションがあれば、家庭用ソケットや産業用ソケットで電気自動車をフレキシブルに充電できます。 

eモビリティ・オファーの詳細LAPP

LAPP モビリティは、自宅でも移動中でも、e-carを充電する信頼性の高い方法を数多く提供している。 
今すぐ見つける

標準AC充電ケーブル - 毎日使えるオールラウンダー

当社の標準充電ケーブルは、日常使用における信頼性の高いソリューションです。タイプ2コネクタを備えたすべての車両に適合し、さまざまな長さと色が用意されているため、最大限の柔軟性と自分に合った充電環境を実現できます。 

ヘリックスAC充電ケーブル - 利便性を再考

もうケーブルタイが絡まることはありません。形状記憶内蔵のHELIX充電ケーブルは、充電後に自動的に巻き戻ります。自宅でも移動中でも、手早く、整頓された、シンプルなものを好む人に最適です。 

スパイラルAC充電ケーブル - コンパクトでスマート

スペースを最大限に節約したいなら、スパイラルAC充電ケーブルが最適です。らせん状になっているため、床に広がらずコンパクトで扱いやすくなっています。充電容量は最大11kWで、狭い充電エリアや都市環境に適しています。