Japan
 
 
Japan
 
 
EPIC® M23P F6 QF 8-PIN CP 7.5-15.5 OG EXT
CE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

カップリングコネクタ; M23パワー; M 23; ピン; コンタクト数: 3+PE+4; カップリングコネクタ; クランプ範囲(最小/最大): 7.5mm - 15.5mmクリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥3,663

(¥3,663/1 個)

数量

1 個 梱包単位あたり

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 超小型機器のための極めて省スペースな設計にもかかわらず、特に高出力。
  • 革新的な設計により、1000Vまでの高電圧が可能。
  • クイックフレックス・クイックロック・システムにより、相手側との簡単な接続が可能。わずか8分の1回転でロックがかかります。Quickflexは市場標準のコネクタで接続できます。
  • 接続すると、保護等級IP 68とIP 69Kを達成できます。クリーンデザインのコネクタは清掃が簡単です。
  • プラグ接続は、EPIC® M23P HVピンインサートと組み合わせて、海抜5000mまでの高度で630Vまでの電圧に対応します。
  • 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
  • 異なるポール構成のバリエーションがあります。

アプリケーション

  • 信号伝送を含む様々な用途で、機器や機械を電源に接続します。
  • 代表的な応用分野は電気モーターとサーボドライブです。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • EPIC® M23Pシリーズ用マーキングリング用。

最近閲覧した型番