Japan
 
 
Japan
 
 
EPIC® POWERLOCK 2.0 A6 GN
CE marked
heat resistancecold resistance

パネル取り付け基盤; 断面(最小/最大): 35mm² - 240mm²; クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥1,930

(¥1,930/1 個)

数量

1 個 梱包単位あたり

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 工具を追加することなく、素早く安全にプラグの抜き差しができる統合ロック解除機能付き。
  • M12ねじ込みポスト接点源(別売)用のパネル・マウント・ベース光源(タイプA6)。
  • 欧州規格に準拠したハーモナイズド・カラーをご用意(DCとACの色分け)。
  • 240mm²までの導体断面積に対応。
  • 堅牢なPBTプラスチックによる高い安定性。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できます。
  • 4本の固定ネジで簡単に組み立てられます。
  • VDEテスト済みの品質。
  • 内陸航行用規格に準拠(DIN VDE 0100-730 Part 7-730「内陸航行車両用陸上電気接続」に準拠)。

アプリケーション

  • 移動電源、定置電源、または発電機や蓄電池システムによる非常用電源として使用できます。
  • 電気モーターや冷却装置に適しています。
  • 未スクリーンのシングルコア用。
  • 適度な機械的ストレスに耐えられます。
  • 屋外使用に適切です。

最近閲覧した型番