Japan
 
 
Japan
 
 
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN
ICON_CERT_CE_schwarz.svgICON_CERT_UL_schwarz.svg
Icon_prod_kaeltebestaend.svg

アンマネージド・スイッチ; Ethernet; インターフェース: 5xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥5,900

(¥5,900/1 ピース)

数量

1 ピース 梱包単位あたり

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 5、8、16ポート(10/100BASE-T(X))から選択可能。
  • 最小限の設置作業で、すぐに使用可能。
  • ファンを使用しないため、低騒音でメンテナンスフリーです。
  • 「U」バージョンは印象的な堅牢設計で、"UF "バージョンは大幅な省スペース、コンパクト設計が印象的です。どちらのタイプも、35mmトップハットレールに直接取り付けることを目的としています。
  • 「U」バリエーションでは、冗長電源(デバイスへの2つの接続)により、プライマリ接続に障害が発生した場合でも、データ通信が中断されることはありません。
  • 「U」バリエーションは、「ブロードキャスト・ストーム・プロテクション」機能により、ネットワークの過負荷を防ぎます(スイッチで起動可能)。
  • 「UF08T」と「UF16T」は、PROFINET(「コンフォーマンスクラスA」)に準拠し、LLDPとPTCPの機能をブロックし、テレグラムの無限の循環を防ぎます。

アプリケーション

  • オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
  • コントロールキャビネット用。
  • 「UF08T」と「UF16T」は、PROFINETネットワーク("適合クラスA")での使用にも適しています。
  • U "バリエーションは、-10℃~+60℃の過酷な環境(保護等級IP 30)で使用できます。
  • "UF "バリエーション(保護等級IP 20)は、拡張温度範囲(-25℃~+75℃)で使用できます。

最後に閲覧した記事