イーサネットケーブル; 固定設置; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; ハロゲンフリー; ウォーター青クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- ETHERNET技術による高速な情報交換。
- Cat.5eのパフォーマンスは、2ペア構成で最大100Mbit/s、4ペア構成で最大Mbit/sです。
- 100MHzまでのアナログおよびデジタル信号の伝送用。
- 耐摩耗性PURアウターシースまたはハロゲンフリーLSZHアウターシースをご用意しております。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現します(SF/UTP)。
- 技術データ(品目による)に従ったUL認証により、北米市場で使用することができます。
アプリケーション
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 100Base-Tまたは1000Base-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット・アプリケーションに適しています。
- EtherCATやEtherNet/IPアプリケーションにも適しています。
- 酸、アルカリ、油に強いです。