組み立て済みイーサネット・ケーブル; 柔軟; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; ポリウレタン; 4x2; オープンエンド; M 12 (Xコード), プラグ, ストレート (180 °); 0.5 mクリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 片側または両側で組み立てられたケーブルは、設置時の時間を節約し、現場での組み立て時のミスの可能性を低減または排除します。
- Cat.6Aイーサネットにより、60mを最大10Gbit/sで高速情報交換。
- RJ45またはM12コネクタを使用可能です。スリムなRJ45コネクタは、非常に高いポート密度を持つ機器での使用を可能にし、M12コネクタの統合された振動保護は、衝撃や振動のあるアプリケーションで有用です。
- アルミラミネートペアシールドと銅編組シールドによる理想的な電磁干渉防止(S/FTP)。
- ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件に適合します。
アプリケーション
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
- EtherCATやEtherNet/IPアプリケーションにも適しています。
- バス用規格に準拠(カテゴリーM3(IIおよびIII)の車両に対するUNECE-R 118による火災挙動試験)。
- 乾燥した場所でも湿った場所でも使用でき、特に油分の多い過酷な環境でも使用できます。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。