状態監視装置; Ethernet; インターフェース: 銅線(データ+設定)クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 計画可能な機械のダウンタイムにより、プラントの稼働率を向上。これにより、メンテナンスコストを削減できます。
- 自動パラメータ設定による簡単な試運転(わずか数秒で「ティーチイン」)。
- データケーブルの新設やケーブル設計の変更が不要で、既存のネットワーク構造内でのアップグレードがいつでも可能。
- ユニークでコンパクトなデザインにより、場所を取りません。
- MQTTインターフェースによる信頼性の高いIIoT通信(ステータス/データ評価、設定、WiFi設定、更新など)。
- 有線LAN版「PM03T」と無線Wi-Fi版「PM02TWA」の2種類。
アプリケーション
- オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
- 故障の危険性があるデータケーブル(例:ダイナミックアプリケーションのファンクションクリティカルなデータケーブル)の寿命監視用。
- IEEE 802.3に準拠した伝送規格100BASE-TX(最大100Mビット/秒)のデータケーブルに適しています。
- EtherCAT、EtherNet/IP、2ペアPROFINETアプリケーションにも適しています。
- 制御盤(保護等級IP 20)用。