Japan
 
 
Japan
 
 
ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 GN
CE markedETHERNET/IPcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

組み立て済みイーサネット・ケーブル; 柔軟性; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); 0.25 mクリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥578

(¥578/1 個)

数量

1 個 梱包単位あたり

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • Cat.6Aイーサネットにより、60mを最大10Gbit/sで高速情報交換。
  • ケーブルは両側で組み立てられるため、時間が節約でき、現場での組み立て時にエラーが発生する可能性もありません。
  • 狭いRJ45コネクタは、非常に高いポート密度を持つ機器での使用を可能にします。
  • アルミラミネートペアシールドと銅編組シールドによる理想的な電磁干渉防止(S/FTP)。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
  • ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たします。
  • 汎用的な特性は、普遍的な使用を可能にし、部品の種類を減らし、その結果、物流の節約につながります。
  • 異なる色で利用可能。

アプリケーション

  • DIN EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
  • 職場での配線に適しています。
  • 電磁ストレスを考慮した産業用制御盤にも使用可能。
  • 10GBase-Tまでのイーサネット・アプリケーションに適しています。

最近閲覧した型番