組み立て済みイーサネット・ケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; ポリウレタン; 4x2; RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); RJ 45, プラグ, ストレート (180 °); 0.25 mクリップボードにコピー
製品比較に追加
- Cat.6Aイーサネットにより、60mを最大10Gbit/sで高速情報交換。
- ケーブルは両側で組み立てられるため、時間が節約でき、現場での組み立て時にエラーが発生する可能性もありません。
- 狭いRJ45コネクタは、非常に高いポート密度を持つ機器での使用を可能にします。
- 曲げ半径を小さくできるケーブル設計で、限られたスペースでの省スペース設置に最適です。
- アルミラミネートペアシールドと銅編組シールドによる理想的な電磁干渉防止(S/FTP)。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- ハロゲンフリーシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たします。
- PROFINETネットワークの制御盤配線用。
- EtherCATやEtherNet/IPアプリケーションにも適しています。
- エレクトロモビリティ用のACおよびDC充電インフラでの使用に適しています。
- 乾燥した部屋でも使用可能。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
- -40℃までフレキシブルに使用可能です。