Japan
 
 
Japan
 
 
ETHERLINE® PN Cat.5 FD イーサネットケーブル
CE markedETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

イーサネットケーブル; ケーブルキャリア, 柔軟性; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; PROFINET®アプリケーション: タイプC; Cat.5e; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; 緑クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥584

(¥584/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • ETHERNET技術による高速な情報交換。
  • Cat. 5 最大100Mビット/秒のパフォーマンス。
  • 100MHzまでのアナログおよびデジタル信号の伝送用。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件に適合します。
  • インナーシースによる「ファスト・コネクト」構造により、ケーブルのストリップとアセンブリが容易です。
  • スターカッド撚り線、アルミラミネート箔による2重遮蔽、高度の銅遮蔽編組(SF/UTP)により、電磁干渉に対する高い耐性を実現。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。

アプリケーション

  • PROFINETネットワーク(タイプC)の可動機械部品やドラッグチェーンケーブルチェーンでの柔軟性が高く、常に動き続ける使用向け。
  • EtherCATやEtherNet/IPアプリケーションにも適しています。
  • 100Base-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
  • 屋外使用に適切です。

最近閲覧した型番