イーサネットケーブル; ケーブルキャリア, ねじれ, 花綱; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; 緑クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- インナー・シース付き「ファスト・コネクト」構造のバリエーション「FC」は、ケーブルのストリップとアセンブリが容易です。
- ロボットアプリケーション用PROFINET規格 "タイプR "に準拠したケーブル設計。
- ケーブル・チェーン、ねじり、交互曲げに不可欠な特性を1本のケーブルに統合。
- PROFINET準拠のコンポーネントと互換性があります。
- 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に行うことができます(ねじり角度は±180°/mまで)。
- ケーブル・チェーンでは500万回の曲げ試験、TicToc曲げ試験では500万回のねじり試験、100万回の交互曲げ試験に成功。
- スターカッド撚り線、アルミラミネート箔による2重遮蔽、高度の銅遮蔽編組(SF/UTP)により、電磁干渉に対する高い耐性を実現。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
アプリケーション
- 特に、PROFINETネットワーク(タイプR)内の産業用ロボットやハンドリング機器において、ねじれ応力のもとで常に屈曲するような柔軟性の高い用途に適しています。
- EtherCATやEtherNet/IPアプリケーションにも適しています。
- 乾燥した場所でも湿った場所でも使用でき、特に油分の多い過酷な環境でも使用できます。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。