シングルペアイーサネットケーブル; ケーブルキャリア, 柔軟性; Ethernet, Ethernet-APL, Single Pair Ethernet; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; 緑クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 将来を見据えたシングルペアイーサネット(SPE)技術による高速な情報交換により、現場レベルまで一貫した均一なネットワークインフラを実現します。
- フィールド機器のイーサネット・ネットワーキングは、リアルタイムのデータ収集と分析を可能にするだけでなく、プロセスの最適化(予知保全など)のための豊富な追加情報(ビッグデータ)を提供します。
- 産業用イーサネットネットワークへのシームレスな接続により、様々なメーカーのフィールドデバイスやシステムの完全な相互運用性を実現します。
- ケーブルチェーンで300万回以上の曲げ試験に成功。
- 最大周波数600 MHz、最大距離40 mのアナログおよびデジタル信号伝送用。
- 1対のケーブル設計により、重量とスペースを節約。小さな曲げ半径と外径は、フィールドレベルとの接続に不可欠です。
- PoDL(Power over Data Line)対応ケーブル(IEEE 802.3bu準拠)により、低エネルギー要件(最大50W)でSPE端末機器に電力とデータを同時に供給。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現します(SF/UTP)。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
アプリケーション
- DIN EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
- IEEE 802.3bw準拠の100Base-T1およびIEEE 802.3bp準拠の1000Base-T1シングルペアイーサネット(SPE)アプリケーション用。
- ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟性の高い連続使用が可能です。
- 乾燥した場所でも湿った場所でも使用でき、特に油分の多い過酷な環境でも使用できます。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。