Japan
 
 
Japan
 
 
H07Z1-K Type 2 単線
CE markedHarmonisation marking
as_15544361-originalflame-retardanthalogen-free

単線; 1X1.5; 黒; リング; U0/U: 450/750 V; ハロゲンフリー化合物; ◁HAR▷認証; 固定設置クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥186

(¥186/1 m)

長さ (m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 欧州整合設計H07Z1-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁コンパウンド、低発煙ガス、火災時の低腐食性ガスにより、このケーブルは公共エリアでの使用に適しています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 加工しやすいコンパクト設計。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。

 

  • 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。

 

  • 機械内部の回路配線用。
  • コントロールキャビネット内の配線に適しています。
  • 照明配線用。
  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 石膏上または石膏下の電気設備配管に固定・保護設置用。
  • 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
  • 乾燥した部屋でも使用可能。
  • 動作温度範囲:-40℃~+70℃。

最後に閲覧した記事