Japan
 
 
Japan
 
 

インフラストラクチャーの完全なソリューションとプロジェクト管理

インフラプロジェクトに信頼性の高い電源とデータ供給を

LAPPは明日の世界をコネクトする


というのも、未来は高速ネットワーク接続と極めて大容量のデータによって、新たなレベルのコミュニケーションが約束されているからです。産業界の通信や電気通信を妨げないことが、LAPPの明確な目標です。基盤となるインフラの機能性の中心的な要因は、干渉のないケーブル接続であることに変わりはありません。当社のソリューションは、住宅、商業ビル、オフィスビル、工業ビルや工場に電気とデータを確実に供給します。革新的で高品質なケーブルやその他あらゆる接続部品のリーディングサプライヤーとして、LAPPは、プロジェクトの成功に向けたワンストップショップです。計画から製品の選択、そして建設現場へのジャストインタイムでの直接納入まで、一貫したサービスを提供します。当社は、カスタマイズされたソリューションを持つプロジェクトのための有能なパートナーであり、本格的なサプライヤーです。

製品概要を今すぐダウンロード

コンタクト

当社のプロジェクトビジネスチームは、ケーブル配線の計画と導入に関する専門的なアドバイスを喜んで提供します。当社に連絡して、最高の接続を手に入れましょう。

お客様のプロジェクトを楽しみにしています!

今すぐご連絡を

すべてをシングルソースで

LAPPは、信頼できるシステムプロバイダーとして、高品質なデータおよび電源供給に必要なすべてを提供します。

担当者1名

当社専門家は、お客様のニーズに合わせた個別のソリューションを開発するために、お客様と協力します。

世界中で準備完了

私たちは世界中でお客様のお役に立ちます。そのため、現地事情に精通した専門スタッフが、お客様のプロジェクトに最適なサポートを提供することができます。

優れたロジスティクス

当社の革新的なソリューションは、お客様の要件を満たすための究極の柔軟性を提供することを保証します。

インフラ向け製品


製品リスト


LAPP をパートナーとして、インフラプロジェクトのための当社の製品ポートフォリオを知り、幅広い可能性を発見してください。

製品概要を今すぐダウンロード

コンタクト


当社のプロジェクトビジネスチームは、電源およびデータ配線の計画と導入に関する専門的なアドバイスを喜んで提供します。今後とも最高のコネクションをご提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

今すぐご連絡を

規格: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

アルミニウム

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-Al
  • XZ1-k

規格 IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467 / BS 6724 / VDE 0276-603

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

アルミニウム

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

規格 IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

規格: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Contacts
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus

安全側に規範と基準


規格は、例えばケーブルや電線が品質や安全基準を満たしていることを保証することによって、データや電気が安全、効率的、確実に流れることを保証するために、製造業者、設置業者、検査業者にガイドラインを提供するものです。LAPP の接続ソリューションは、これらの規格に準拠しています。主要規格の概要

VDE(電気・電子・情報技術協会)

VDEはドイツの団体で、電気・電子製品の規格やガイドラインを策定しています。VDE規格は、電力およびデータ接続用のケーブルおよび電気回線の安全性、性能、設置など、さまざまな側面をカバーしています。

IEC(国際電気標準会議)

この世界的な非営利委員会は170カ国以上で活動しており、電気工学、電子工学、関連技術に関する国際規格を策定している。例えば、ケーブルや電線の安全性、効率性、信頼性、相互運用性を確保することを目的としています。

BS(英国規格)

イギリスの国家標準化団体は、この種のものとしては世界初でした。その規格には、接続技術のさまざまな側面に関するガイドラインが含まれており、IEC規格に類似しているが、英国市場特有の要件も含まれている場合があります。

LAPPは、現代のインフラストラクチャーに関連する刻々と変化する課題に対応する高品質のケーブルとコンポーネントを開発しています。その基礎となるのが、とりわけ信頼性の高い光ファイバー接続です。そのためには、メタルフリー、干渉フリー、タッププルーフの回線で、大量のデータを高速かつ確実に伝送することが重要です。同時に、ファイバー、ケーブル、コンポーネントは、トラブルのない運用を保証するために最高品質でなければなりません。これには、データ配線と電源配線の両方に、火災時の挙動を最適化したハロゲンフリー、低発煙、難燃性のソリューションを使用することが含まれます。絶縁体や機能的完全性を追加したケーブルを使用することで、安全性を高めることができます。

接続ソリューションの世界的なマーケットリーダーは、技術が迅速に展開され、確実に利用できるようにするために、自らの役割を果たす責任があると考えています。

高品質な製品であることと、組み立てが簡単であることは、選ぶ際の重要な要素です。1本のケーブルがもろくなったり、故障したりすると、同じリールの他のすべてのケーブルに影響します。新規設置や撤去は非常に高額になる可能性があるため、耐久性のある高品質の素材に投資することは、長い目で見れば価値があります。
ネットワーク化された世界では、電力とデータの性能に対する要求が高まっており、より強力なケーブルとコンポーネントも必要とされています。インフラは、このような開発にふさわしいものでなければなりません。そのため、動力ケーブルやデータケーブルの大容量化に焦点が当てられており、例えば企業における電源やデータ性能の需要増に対応しています。複雑で広範なタスクが増えることは、データ容量の増大にもつながり、その結果、データと電力のインフラが強化されることになります。最高の信頼性を得るためには、熱、風、霜に対する卓越した耐候性と、ネズミ対策も推奨されます。

当社は、数十年にわたる製造とプロジェクトの専門知識に基づいて、シングルソースからの完全なソリューションを保証する幅広いポートフォリオを持っています。当社は常に製品とサービスを開発しています。可能な限りの耐久性、堅牢性、そして極めて高い柔軟性を追求することが、当社の原動力なのです。特殊なジャケット素材により、LAPPソリューションは難燃性でハロゲンフリーであるだけでなく、オゾンや紫外線にも強いです。また、当社のケーブルとプラグコネクタは、熱、風、霜などの過酷な気象条件にも耐えることができるため、屋外設備での使用にも最適です。

エネルギーの伝達と高い抵抗がケーブルやプラグコネクタを加熱し、運転中の加熱による高温と低温の絶え間ない変化がケーブルやコネクタを脆くします。ユーザー、TÜV、北米のUL認証機関との緊密な協力のもと、ÖLFLEX®ケーブルとSKINTOP®ケーブルグランドを使用した多くの試験と性能テストが実施されました。これにより、私たちは品質基準を保証することができます。当社の製品は世界中で使用することができ、もちろんRoHSに準拠しています。

ニーズに合った製品が見つかりませんか?お客様のためにカスタマイズされた個別のソリューションを一緒に開発することができます。私たちの専門家が喜んでご案内いたします。
ちなみに、使用するコンポーネントを選択する際だけでなく、コンポーネントを正しく組み立て、使用する際にも専門的な知識が必要とります。現場でも喜んでお手伝いさせていただきます。

すべてを1つのソースから。アイデアから実現まで、当社がお客様のパートナーです。当社のプロジェクトビジネスチームは、お客様のプロジェクトの計画と実現について喜んでアドバイスいたします。

ブランズウィックには接続が必要:LAPPとの高電圧プロジェクト

キロメートルに及ぶ高圧ケーブルが、市民や企業に確実に電力を届けます。ブラウンシュヴァイガー・ネッツ社(BS|NETZ)の建設プロジェクトにおいて、LAPP社は必要なケーブルを供給するだけでなく、初めてゼネコンとしてプロジェクト全体の調整業務も担うことになりました。これは将来性のある新たな役割です。

気候に優しいチュービンゲンのための効果的な電力網

テュービンゲンは2030年までに気候変動に左右されない都市を目指しています。これはチュービンゲンの自治体にとって大きな挑戦です。サプライヤーはパワーグリッドを近代化し、デジタル化しなければならなりません。

グリッドを拡大する際、同社はLAPPの中低圧ケーブルを利用しています。