Japan
 
 
Japan
 
 

機械・プラント工学

機械およびプラントエンジニアリングのための信頼性の高い接続ソリューション


機械およびプラントエンジニアリング用のケーブルおよび電線は、創業当初から当社の礎となっています。当社の幅広い製品群は、機械およびプラントエンジニアリングのあらゆる要件に適したソリューションを提供します。当社がまだ解決策を開発していない産業用アプリケーションはほとんどないでしょう。

ドイツの機械・プラント工学は、ドイツ経済において重要な位置を占めています。この産業は、国内最大規模の労働力を雇用し続け、輸出において主導的な役割を果たし、「メイド・イン・ドイツ」のラベルが世界的に高い評価を得ています。LAPPは、機械工学における高性能、高効率、高信頼性、革新的な接続ソリューションのグローバルマーケットリーダーとして、このサクセスストーリーに貢献しています。

近代的な工場を覗いてみると、ロボットが部品のハンドリング、溶接、切断、ねじ締めなどの作業を担っていることがわかります。自動誘導車は、まるで魔法のようにストイックにルートを進みます。すべてが細かく調整され、綿密に計画されています。このような環境では、どんなに小さな部品でも最高の信頼性で機能しなければなりません。短時間の部品の不具合でさえ、プロセスを中断させ、時間と資源の浪費を引き起こすからです。すべてのLAPPのコンポーネントの堅牢な設計により、故障のリスクを的を絞った形で低減しています。

機械工学のケーブル技術分野における高性能、高効率、高信頼性、革新的なソリューションを提供するパートナーとして、当社は「Made in Germany」の信頼性を維持する役割を果たしています。これは、オートメーション技術、食品産業、鉄道技術など、さまざまな産業向けの特別なソリューションと高度な専門知識により実現できます。

ロボット工学