Japan
 
 
Japan
 
 

ロボット工学:動く精密さ

LAPPのロボット用接続ソリューション


現在では、ほとんどすべての産業分野でロボットが人間と一緒に働く姿を見ることができ、多くの場合、人間には難しすぎる、危険すぎる、あるいは健康上のリスクがある仕事を担っています。重い荷物を持ち上げ、塗料を隅々まで正確に塗り込み、何百万回と同じ製造工程を同じ正確さで繰り返します。今日、ロボット工学といえば、自動車工場のフェンスの向こうで働く大型ロボットを思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、未来のロボットはより小さく、より軽く、より柔軟になるでしょう。彼らはインダストリー4.0の過程で、高速データ接続によって結ばれた無限の生産ネットワークの一部となり、人間の同僚と手を取り合って働くことになります。これは、特にケーブルシステムなど、特定のロボット部品の要件も変化していることを意味します。

製品へ

何か質問はありますか?

当社の専門家が喜んでアドバイスし、お客様とともに個々のプロジェクトを実施いたします。
今すぐご連絡を

ロボット工学の分野では、ケーブルや電線はどのような特別な要件を満たす必要があるのでしょうか?


産業機械は、より多くの電力を供給し、より多くのデータを処理し、継続的に稼働することがますます求められています。非常に過酷な環境での作業もありますが、その接続は現代の要件を満たすために耐久性と信頼性が必要です。LAPPの広範なケーブル、ケーブル付属品、産業用コネクタ、およびケーブルグランドは、複雑な産業環境で要求される高性能、堅牢性、および柔軟性を提供するために開発されています。過酷な環境の負荷に耐えるだけでなく、工場全体に適用される規格やプロトコルにも準拠しています。

LAPPの機械およびシステム用ケーブルおよび電線は、温度変動、腐食性化学物質、EMIおよびRFI干渉、曲げ、極端な機械的負荷、さらには共通のコントロールセンターを共有する複数の相互接続プロセスへの耐性など、機械エンジニアや設計者の要件を確実に満たします。つまり、信頼性と耐久性に優れたケーブルやコネクタを介して、マシンからマシンへ動力とデータを供給することができるのです。

ロボットアプリケーションにおけるケーブルソリューションの要件:

  • 極端な屈伸運動と回転運動
  • 最高レベルの柔軟性、安定性、耐久性
  • 配線スペースが限られている
  • 個別アセンブリ
  • 重要な交換部品の迅速な配達
  • 汎用性の高いケーブルシステム - ロボットタイプごとに異なるモーションシーケンス
  • 危険:たった1つのコンポーネントの故障により、生産ライン全体が停止し、数百万ドルに及ぶ損失が発生する可能性があります。

製品選択の際に留意すべき点は?


各ロボットタイプは、異なる動作シーケンスを実行し、異なる方法で構築されているため、ケーブルシステムもあらゆる種類の課題に直面しています。頻繁に要求される非常に難しいアプリケーションの場合、既製品では完璧なソリューションを提供できないことが多いです。例えば、当社の特殊なロボットケーブルのひとつは、1,500万サイクル以上の耐久性が保証されており、720°/mで1メートルあたり自軸を2回転させることができます。ロボット工学のスペシャリストであるLAPP Mullerとともに、LAPPは30年以上にわたってロボット工学の分野で活躍し、成功を収めており、コントロールケーブルやデータケーブル、特殊ケーブル、それに対応するアセンブリを製造しています。

なぜロボティクスの分野でLAPP製品を使用するのですか?


LAPPのロボティクス部門は、顧客のニーズに可能な限り応えることを保証します。この部門は、しばしば時間のかかる個別ソリューションの開発を担当し、顧客と協力して集中的なコンサルティングを行うこともあります。顧客の要求が標準製品で満たされない場合、この部門は顧客と個人的に相談し、特別なソリューションを開発します。このような「新種の」特殊ケーブルも少量生産されています。これらの要件を確実に満たすため、LAPPは世界でも最先端のケーブル試験設備で試験を実施しています。ここでは、あらゆる種類のモーションシーケンスをシミュレートし、ケーブルの耐用年数を決定することができます。

LAPPは50年以上にわたる開発 製造の豊富な経験を生かし、さまざまなイノベーションと高い生産品質 信頼性を実現してきました。

ニーズに合った製品が見つかりませんか?お客様のためにカスタマイズされた個別のソリューションを一緒に開発することができます。私たちの専門家が喜んでご案内いたします。

製品へ