Japan
 
 
Japan
 
 

鉄道技術:魅力的な市場

LAPPの鉄道輸送用コネクタソリューション


世界中で鉄道輸送に大規模な投資が行われている。UNIFEによると、世界の鉄道市場は2021年から2023年にかけて年平均2,018億ユーロに達し、2029年には約2,408億ユーロに成長すると予想されている。会社の成長とともに、安全性、信頼性、標準準拠の技術に対する期待も高まっている。LAPPは鉄道技術に関する認証ポートフォリオでお客様をサポートし、鉄道車両の認証を取得する最も簡単な方法を提供します。

UNIFEの調査へ

何か質問はありますか?

当社の専門家が喜んでアドバイスし、お客様とともに個々のプロジェクトを実施いたします。
今すぐご連絡を

2026年2月以降:900の商品を直接入手可能


3,200を超える当社の鉄道技術ポートフォリオ の中から、 約900の商品 が、 の在庫からすぐに入手可能です。 ドイツ国内は24時間 ヨーロッパ全土は72時間 と、業界標準となる可用性を実現しています。

最大断面積185 mm² のÖLFLEX® TRAINケーブル153本を追加。

パンフレット:鉄道技術

LAPPの鉄道輸送用コネクタソリューション
続ける

鉄道技術の分野において、ケーブルや電線はどのような特別な要件を満たす必要があるのでしょうか?


鉄道車両の高い信頼性とスムーズな運行は、使用されているケーブルや電線に大きく依存しています。電力供給、データ伝送、制御のいずれに必要であっても、信頼性の高い接続ソリューションがスムーズな操作と安全な輸送を可能にします。

ケーブルや電線は、鉄道車両用として認可されるためには特別な特性を持たなければなりません。乗客とスタッフの安全を最大限に確保することが重要です。

運転中の過酷な気候条件は、ケーブル、電線、グランド、接続ケーブルの材料特性にも高い要求を与えます。したがって、ほとんどの部品は、-50℃〜+120℃の温度範囲に対応するように設計されなければなりません。

LAPPのポートフォリオ


LAPPでは、鉄道輸送のコネクタソリューションがどのようなものかを熟知しています。当社の鉄道技術向けLAPPポートフォリオは、幅広い規格と安全基準を満たしています。40社以上の販売会社と100社以上の販売パートナーを擁し、グローバルな供給体制と優れたサービスを保証します。当社は、鉄道技術製品の大半を在庫で管理し、ドイツ国内では24時間以内などの迅速な納品を行っています。

LAPPのポートフォリオ


当社の鉄道技術向けLAPPポートフォリオは、幅広い規格と安全基準を満たしています。40社以上の販売会社と約100社の販売パートナーが、世界各地での供給体制と一流のサービスを保証している。

製品選択の際に留意すべき点は?


このため、鉄道車両における防火対策は最重要視され、欧州ではDIN EN 45545-2で規定されています。鉄道車両の材料や部品は、明確な仕様が定められています。そのため、鉄道ケーブルと接続ソリューションは、次のような本質的な特性を備えていなければなりません。

  • ハロゲンフリー
  • 難燃性
  • 自己消炎性

使用されている製品は、火災の延焼を助長せず、火災発生時の新たな負傷や損害を防ぎます。さらに、石による衝撃、ねじれ、強い振動、紫外線、油、過酷な洗浄剤などの外部からの影響にも耐える必要があります。

なぜ鉄道輸送にLAPP製品を使用するのか?


LAPPでは、鉄道輸送のコネクタソリューションがどのようなものかを熟知しています。当社の鉄道技術向けLAPPポートフォリオは、幅広い規格と安全基準を満たしています。

一目でわかるLAPP製品のメリット:

  • LAPPコリアLLCの生産拠点では、社内に電子線架橋プラントを設置し、IRIS/TS 22163認証を取得
  • ケーブルタイプはEN規格およびその他の規格に準拠
  • 鉄道車両市場における豊富な経験
  • 最短納期 - 高い倉庫稼働率
  • 少量からのご注文と梱包
  • シングルソースからの完全な接続ソリューション

LAPPは50年以上にわたる開発 製造の豊富な経験を生かし、さまざまなイノベーションと高い生産品質 信頼性を実現してきました。

なぜ鉄道輸送にLAPP製品を使用するのか?


LAPPでは、安全性、可用性、革新性を兼ね備えた、テスト済みで認証済みのソリューションをご利用いただけます。

特典一覧

より早く目的地に到着

時間が重要なとき、プロジェクトをより迅速に進められるため、製品の入手性の良さと即納性は競争上の利点です。

  • 在庫からすぐに手に入る約900の商品
  • 配達時間:ドイツ国内24時間、ヨーロッパ全域72時間
  • 鉄道技術に関する3,200以上の商品が利用可能
  • 最小発注量なし、カスタマイズカット可能

トラック認定

鉄道輸送における最大限の安全性と信頼性のために、試験済みの品質と規格に準拠した製造に信頼を寄せていただけます。

  • 独自の電子ビーム架橋システム
  • LAPP Korea LLCの生産拠点でIRIS / TS 22163認証取得
  • ケーブルタイプはEN規格およびその他の規格に準拠
  • 高い生産品質と信頼性

何十年もの間、安定して稼働しているソリューション

60年以上の経験と包括的なソリューションの専門知識を持つ当社は、長続きするコネクタ・ソリューションのために、すべてを1社から提供します。

  • 60年以上にわたる開発と生産
  • 鉄道車両市場における豊富な経験
  • シングルソースからの完全な接続ソリューション
  • 特殊な要件に対応するカスタマイズ・ソリューション

ニーズに合った製品が見つかりませんか?

お客様のためにカスタマイズされた個別のソリューションを一緒に開発することができます。私たちの専門家が喜んでご案内いたします。

専門家へのお問い合わせ