当社のプロジェクトビジネスチームは、太陽光発電ケーブルの計画と導入に関する専門的なアドバイスを喜んで提供します。当社に連絡し、太陽エネルギーに接続します。
お客様のプロジェクトを楽しみにしています!
太陽エネルギーはこれから主流になります。毎年、太陽は人類が必要とするエネルギーの約1万倍を供給しています。最大のエネルギー源である太陽光発電が持つ大きな可能性は、まだほとんど利用されていませんが、エネルギーを効率的に利用する太陽光発電システムによって、私たちはその恩恵を受けることができます。最新の太陽光発電システムのシステム電圧の上昇に伴い、同様に強力なケーブルとコンポーネントが必要となるため、LAPPはソーラーケーブルおよびコネクタの分野で革新的かつ高品質なソリューションを提供するリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。
規格: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854
銅
アルミニウム
規格 IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
規格: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
ケーブルからコネクタまで、ソーラーパークに必要な接続をワンストップでご提供します。
私たちは、完全な機能と最高の品質を保証するために、すべてのパッチを生産終了時に100%テストします。
お客様のプロジェクトを成功に導くため、私たちは最善のサポートを提供します。
規格は、太陽光発電システムが品質と安全に関する規制を遵守することで、安全で効率的かつ確実に電力を供給できるよう、製造業者、設置業者、検査業者にガイドラインを提供するものです。LAPPのソーラーソリューションは、これらの基準を満たしています。主要規格の概要
最新のPVシステムによりシステム電圧はますます高くなっているため、同様に強力なケーブルとコンポーネントが必要です。LAPPでは、長年この課題に取り組んでおり、革新的なソリューションで課題に取り組んでいます。システム電圧の上昇によって絶えず発生する課題に対応するため、私たちは、製品が常に風や天候にさらされるため、耐用年数が長く、極めて堅牢な高品質のケーブルとコンポーネントを開発しています。信頼性の高い性能を発揮するには、熱、風、霜に対する卓越した耐候性が必要であり、ネズミ対策も推奨されます。同時に、最新の太陽光発電システムは数十年にわたってエネルギーを供給することができます。
電力供給の可能性を最大限に活用するため、比較的若い産業界は有機太陽光発電(OPV)のような新しい技術や応用に取り組んでいます。太陽光発電業界のケーブルソリューションに対する要求は、発電所に直接埋設するための大型で堅牢なケーブルから、フレキシブルなOPVモジュール用の洗練された接続システムまで多岐にわたります。
これらすべての要件が大きな課題となりますが、当社は経験と専門知識により、成功するソリューションを提供することができます。
高品質な製品であることと、組み立てが簡単であることは、選ぶ際の重要な要素です。1本のケーブルがもろくなったり、故障したりすると、同じリールの他のすべてのケーブルに影響します。新規設置や撤去は非常に高額になる可能性があるため、耐久性のある高品質の素材に投資することは、長い目で見れば価値があります。
ソーラーコネクタをご購入の際は、以下の点にご注意ください:
当社は常に製品とサービスを開発しています。可能な限りの耐久性、堅牢性、そして極めて高い柔軟性を追求することが、当社の原動力なのです。特殊なシース素材のおかげで、LAPPソーラーケーブルは難燃性でハロゲンフリーなだけでなく、オゾンや紫外線にも強いのです。当社のソーラーケーブルおよびソーラーコネクタは、熱、風、霜などの過酷な気象条件に耐えることができるため、屋外システムでの使用に最適です。
ソーラーシステムの製品は何年も太陽にさらされています。エネルギーの伝達と高い抵抗がケーブルやコネクタを熱し、太陽の光や運転中の加熱によって常に暖かさと冷たさが交互に繰り返されることで、ケーブルやコネクタがもろくなります。
ÖLFLEX®ケーブル、ソーラーケーブル、SKINTOP®ケーブルグランド、EPIC® SOLARコネクタについて、お客様、TÜV、北米UL認証機関との緊密な協力のもと、さまざまな検査と性能試験が実施されました。これにより、私たちは品質基準を保証することができます。当社の製品は世界中で使用することができ、もちろんRoHSに準拠しています。
ニーズに合ったソーラー製品が見つかりませんか?お客様のためにカスタマイズされた個別のソリューションを一緒に開発することができます。私たちの専門家が喜んでご案内いたします。
ちなみに:使用するコンポーネントを選択する際だけでなく、コンポーネントを正しく組み立て、使用する際にも専門的な知識が必要とります。現場でも喜んでお手伝いさせていただきます。
すべてを1つのソースから。当社をパートナーとして。当社のプロジェクトビジネスチームは、PVシステムの計画と導入について喜んでアドバイスいたします。