当社のプロジェクトビジネスチームは、風力発電所のケーブル配線の計画と実現について、適切なアドバイスをさせていただきます。今すぐお問い合わせの上、風力発電をご利用ください。
お客様のプロジェクトを楽しみにしています!
エネルギー源として風を利用することは、再生可能エネルギーによる経済的に実行可能で気候に優しい電力供給を実現するための重要な要素です。太陽エネルギーや太陽光発電システムと同様に、風力エネルギーも環境保護と持続可能性に大きく貢献しています。LAPPはまた、耐摩耗性と柔軟性に優れた風力タービン用ケーブルのような、大陸ごとに大きく異なる気候条件や特殊な技術要件に対応できるソリューションを開発することで、エネルギー転換の一翼を担っています。
銅
アルミニウム
規格 IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
規格: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
風力タービンが安全、効率的かつ確実に供給されるよう、製造業者、設置業者、検査官にガイドラインを提供するもので、たとえばケーブルや電線は品質・安全規格に適合しています。LAPP の接続ソリューションは、これらの規格に準拠しています。主要規格の概要
風力タービンのケーブル、ケーブルグランド、電線、コネクタに対する要求は、耐熱性、耐振動性、ねじれ強度の点で非常に高いです。一方では、気候条件や特定の技術的要件が大きく異なるからです。LAPPでは、長年この課題に立ち向かい、高品質で革新的なソリューションを提供しています。
当社の風力タービン用高柔軟性・耐摩耗性ケーブルおよびケーブルグランドは、-40~+90℃の温度範囲に対応し、耐紫外線性で、一般的な機械的力に十二分に耐えるように設計されています。それも長年にわたってです。
当社製品の高い品質は、自社の近代的なテストセンターで常に保証されています。主要市場で自社生産を行うグローバルネットワークにより、海外のお客様には、世界中で対応規格を備えた豊富な品揃えの標準製品を安心してご利用いただけます。
LAPPは50年以上にわたる開発 製造の豊富な経験を生かし、さまざまなイノベーションと高い生産品質 信頼性を実現してきました。
LAPPでは、風力発電プロジェクトの実現に向けて、風力タービンの配線設計から風力タービンとグリッドの接続まで、包括的なサポートを提供することができます。