Japan
 
 
Japan
 
 

イントラロジスティクスのモジュラーコンベアシステム

最新のコンベヤシステムのためのシームレスなコネクタ。

Plug. Play. Convey


イントラロジスティクスにおける最新のコンベヤシステムは、モジュラーシステム、データ駆動、スケーラビリティをますます高めている。集中型であれ分散型であれ、適切なケーブル・アーキテクチャは、設置の手間、柔軟性、長期的な効率を決定する。LAPPはモジュラーコンベヤシステムにおける電力およびデータ分配のためのエンド・ツー・エンドのソリューションを提供します-古典的な制御盤コンセプトからコンベヤラインに沿った分散型アーキテクチャまで。

集中型であれ分散型であれ、コネクティビティがパフォーマンスを左右する。LAPPがいかにスケーラブルで効率的、そして将来性のあるコンベヤシステムを実現するかをご覧ください。

カタログを今すぐダウンロード

コンベアシステムの最適化

集中型ケーブルであれ分散型ケーブルであれ、適切なアーキテクチャがイントラロジスティクスの効率性と将来性を左右します。
今すぐご連絡を

変遷するイントラロジスティクス:ケーブル配線がキーテクノロジーとなる理由


コンベヤ技術は、現代のイントラロジスティクス・システムのバックボーンです。物流センターでも、自動倉庫でも、空港でも、モジュラーコンベヤシステムは信頼性が高く、柔軟で、経済的でなければなりません。

モジュール化が進むにつれ、イントラロジスティクスのケーブルに対する要求も変化している:

  • サイクルタイムの向上
  • 柔軟なレイアウトのカスタマイズ
  • プロジェクト実行時間の短縮
  • 24時間365日対応
  • データ通信の増加

LAPPは、エネルギーからセンサーまで、コンベヤテクノロジーを動かすすべてのものをコネクタします。

コンベヤ技術における分散型ケーブルソリューション

このインタビューでは、分散型ケーブルソリューションがどのようにケーブルコストを大幅に削減し、モジュラーコンベヤシステムを ケーブルコストを大幅に削減し、モジュラーコンベヤシステムを より柔軟で効率的にすることができます。当社の専門家が、分散型 また、当社のコネクティビティ・ソリューションがお客様のシステムの将来性をどのように確保するかについてもご説明します。
今すぐLAPPconnectの商品を読む


製品


コンベアシステムの中央ケーブル配線


集中ケーブルでは、制御システム・周波数変換器・動力配電は主に制御盤内かコンベヤシステム上に直接配置される。モーター、センサー、アクチュエータはそこから供給される。


集中型アーキテクチャの典型的な特徴

  • 集中型エネルギー供給
  • 明確なシステム構造
  • 標準化されたシステムのための実績あるアーキテクチャ

モジュラーコンベアシステムの限界

システムの複雑さが増すにつれて:

  • 長いケーブル
  • 高い設置費用
  • エンラージャの柔軟性に限界

中央集中型のケーブル配線は、明確な構造を持ち、あまり動的でないシステムコンセプトに適している。

ケーブルの分散化:モジュラー・コンベヤ技術のアーキテクチャ


分散型コンベヤ・システム・アーキテクチャーは、配電、ドライブシステム、通信をコンベヤ・ラインに沿って直接統合する。I/Oモジュールや周波数変換器などのコンポーネントは、プロセスの近くに配置されます。

この構造は、空間的に分散した軸と柔軟なレイアウトを持つモジュラーコンベヤシステムに特に適している。

分散型ケーブルの利点

  • ケーブル長の短縮
  • プラグ・アンド・プレイによる迅速な設置
  • モーターケーブルを短くすることでEMC性能が向上
  • 高い拡張性
  • ラインに沿った明確なゾーン構成

分散型コンセプトは、経済的に拡張可能なイントラロジスティクス・システムの基礎を築きます。

コンベアシステムの最適化

集中型ケーブルであれ分散型ケーブルであれ、適切なアーキテクチャがイントラロジスティクスの効率性と将来性を左右します。
今すぐお問い合わせください

未来には柔軟性が必要:分散型ケーブルのスマートコンセプト。






ライン・トポロジー


ライン・トポロジーでは、エネルギーと通信はモジュールからモジュールへと渡される。各コンベア・セグメントは連続した構造の一部であり、中央制御盤に個別に戻る必要はない。  このアーキテクチャは、並列配線ハーネスの数を減らし、エネルギーレベルと制御レベルの間のインターフェイスを最小化する。 ライン・トポロジーは、変化の激しいモジュラー・コンベヤ・システムでは特に経済的です。

利点


  • 設置の複雑さを軽減: モジュールが順次接続されるため、複雑なスター型接続ケーブルや集中型の集線ポイントが不要になります。
  • より迅速な試運転: 組み立て済みのコネクタは、明確な構造を可能にし、設置時間を短縮します。
  • 高い拡張性: 全体的なアーキテクチャを根本的に変更することなく、新しいコンベヤモジュールを既存のラインに組み込むことができます。
  • 材料とスペースの最適使用: ケーブル結束を減らし、ケーブルルートを減らすことで、システム計画を簡素化します。

リング・トポロジー


リング・トポロジーは、コンベアラインに沿ってセグメント化されたエネルギーと信号の分配を可能にする。モジュールは、定義された転送ポイントを介してコネクタ接続され、個々のコンベアセクションをきれいに分離します。  純粋な直線構造とは対照的に、リング構造ではエネルギー経路とメンテナンスゾーンをより明確に区分することができる。 リング・トポロジーは、メンテナンス頻度が高く、搬送ゾーンが明確に区分されているシステムに特に適している。

利点


  • 個々のセグメントを対象としたメンテナンス: コンベヤライン全体に影響を与えることなく、区間ごとに検査やメンテナンスを行うことができます。
  • 故障伝播の低減: あるモジュールの故障が構造全体に直ちに影響を及ぼすことはない。
  • システムの透明性が向上: 明確な転送ポイントにより、トラブルシューティングと診断が容易になります。
  • 構造化されたエネルギー配分: リング構造は、システムに沿ったクリーンな負荷分散をサポートします。

駆動モーターローラー(MDR)


電動駆動ローラ (MDR) は、電動駆動をコンベヤローラに直接組み込んでいます。このため、集中ドライブトレイン、ギアボックス、機械式カプリングは必要ない。  各搬送ゾーンは個別に電気制御される。これにより、機械的な複雑さが軽減され、制御精度が向上する。


  • ゾーンごとのエネルギー効率: アクティブなコンベアセグメントのみを稼動させることで、エネルギー消費と熱負荷を削減します。
  • 機械的摩耗部品の削減: 外付けのドライブ部品が少ないため、メンテナンスが少なくて済みます。
  • 高いモジュール性: コンベヤセグメントは個別に統合または交換が可能です。
  • EMC条件の改善: 短いモーターケーブルと分散型ドライバーにより、電磁干渉を低減します。

産業用データ通信


現代のコンベヤ・システムは高度にネットワーク化されている。センサー、ドライブシステム、安全コンポーネント、制御システムは、産業用ネットワークを介して常時通信している。  不安定なデータインフラは、ダウンタイムやプロセスの中断に直結する。 よく考えられた産業用ネットワーク・インフラは、システムの可用性を高め、診断オプションを改善し、予知保全コンセプトをサポートする。


  • 高い干渉耐性(EMC): モーター、周波数変換器、動力ケーブルは電磁干渉場を発生します。データケーブルは適宜シールドすること。
  • 機械的負荷容量: 移動、振動、産業環境条件には、堅牢なケーブル構造が必要です。
  • 将来を見据えたデータ転送速度: モジュラーシステムは、増大するデータ量を確実に伝送しなければなりません。
  • 標準的な互換性: 産業用イーサネットとPROFINETなどのフィールドバスプロトコルをサポート。

拡張可能なコンベヤシステムのコネクタ技術


LAPP は、イントラロジスティクスにおける集中型および分散型ケーブルコンセプトの導入において、メーカーとオペレーターをサポートします。
 

当社のポートフォリオには以下が含まれる:

  • 動力 コントロールケーブル
  • 産業用データケーブル
  • 産業用コネクタ
  • 組み立て済みのプラグアンドプレイシステム
  • ケーブル保護とマーキングシステム


統合システムソリューションは、設置時間を短縮し、システムの可用性を高め、長期的な拡張性を可能にします。

製品ポートフォリオ

標準品から特注品まで

コンベアシステムのケーブル構造について知っておくべきこと


集中型ケーブルと分散型ケーブルの違いは、コンベアシステム内の動力とデータ配分の構造にある。

集中配線により、制御システム、周波数変換器、配電は主に制御盤に配置される。モーター、センサー、アクチュエータは、そこから長いケーブル・ルートを通じて供給される。

分散型ケーブルにより、動力分配器、I/Oモジュール、ドライブコンポーネントはコンベヤラインに沿って直接統合されます。エネルギーとデータの分配は、個々のモジュールまたはゾーンにセグメント化される。

分散型アーキテクチャは、高い拡張性と柔軟なレイアウト適応性を備えたモジュラーコンベヤシステムに特に適している。

分散型ケーブルは、コンベヤシステムがモジュラー設計で、定期的に拡張または変更される場合に特に使用されます。

代表的な応用分野

  • 一般貨物・小荷物コンベヤ技術
  • 物流センター
  • 自動倉庫
  • ゾーン・ベース制御システム

分散型ケーブル配線は、ケーブル長を短縮し、設置を簡素化し、システムの明確なセグメンテーションを可能にします。これにより、エンラージャをより効率的に実施し、メンテナンス作業を的を絞って実施することができる。

ライン・トポロジーは、コンベヤ・モジュールをユニットからユニットへと接続するケーブル構造である。エネルギーとデータは、資金調達ラインに沿って継続される。
星型の構造とは対照的に、中心的な幹線はない。その代わりに、モジュラー・チェーン構造が作られる。

ライン・トポロジーは特に次のような場合に適している:

  • MDRベースのコンベアモジュール
  • ゾーンコントロール
  • 拡張可能なシステムレイアウト

設置の手間を軽減し、コンベアシステム内の明確なセグメント構造をサポートします。

リング・トポロジーは、個々のコンベア・モジュール間で定義された転送ポイントにより、エネルギーと信号の構造的な分配を可能にする。

よく使用されるのは次のような場合だ:

  • モジュールは交換可能であるべき
  • メンテナンスのしやすさ
  • ケーブル配線の複雑さを軽減する

モジュールが明確に分離されているため、システム全体に影響を及ぼすことなく、個々のセグメントの修理や交換が可能です。

モータ駆動ローラ (MDR) は、駆動モータローラとも呼ばれ、電動モータを内蔵したコンベヤローラです。駆動部はローラー内に直接配置されているため、外部ギアや中央駆動装置は不要です。

MDRシステム:

  • ゾーン・ベース・コントロール
  • 省エネ運転
  • 機械的複雑さの低減
  • モジュラー・エンラージャ

モジュラーコンベアシステムでは、各ゾーンを個別に供給・コントロールできるため、MDRシステムはしばしば分散型ケーブルと組み合わされます。

MDRベースのコンベアシステムのケーブル配線は、いくつかの技術的要件を満たさなければならない:

  • 設置スペースが限られたコンパクト設計
  • EMCに安定したモーターケーブル
  • セグメント電源
  • 堅牢なプラグコネクタ
  • ゾーンベース制御のためのセキュアなデータ通信

短くシールドされたモーターケーブルは、電磁適合性を向上させ、システムの動作安全性を高めます。

最新のコンベアシステムはデータ駆動型である。センサー、ドライブ、コントローラーは、産業用ネットワークを介して継続的に通信する。

産業用データ通信は必須である:

  • リアルタイムに対応できる
  • EMC安定動作
  • 機械的荷重に耐える
  • PROFINETのような一般的な規格と互換性がある

堅牢なイーサネットまたはフィールドバスインフラストラクチャは、イントラロジスティクスシステムにおけるシステムの可用性とプロセスの信頼性にとって極めて重要です。

集中配線か分散配線かの選択は、いくつかの要因によって決まる:

  • システムのモジュール化の程度
  • 計画的エンラージャ
  • メンテナンス戦略
  • EMC要件
  • 設置時期
  • ドライブに必要なエネルギー

コンベアシステムの長期的な効率性と拡張性には、エネルギーとデータ分配の全体的な視点が不可欠である。