Japan
 
 
Japan
 
 

半導体製造におけるマルチスタンダード・ソリューション

地政学的リスクと細物電線領域におけるお悩みを解決!

分断される世界市場で製造業に求められる俊敏性


地政学的変動が生み出す不確実性

半導体産業は今、かつてない地政学的変動の渦中にあります。米国と欧州の支援策は拡大する一方で、規制と遅延が課題を生んでいます。

  • 不確実な出荷先 (出荷先が直前まで確定しないリスク)
  • 規格の壁 (仕向地に応じた設計・在庫対応の負担)
  • プロジェクト遅延(大型案件の延期・縮小リスクの常態化)

解決策

仕向地を問わない「マルチスタンダード」戦略が、不確実性を競争力に変えます。​

規格不適合がもたらすリスク

現地での再配線工事、遅延損害金、信用失墜という高額な代償を招きます。欧州仕様のままでは、この好機を掴めません。

米国市場の活況と規制の壁


米州市場成長予測:2026年に向けて+34.4%の拡大

米国市場参入の障壁

  1. 厳格な安全基準(UL/NFPA 79認証への適合が必須条件)
  2. OSHA/NRTL認証義務 (管轄当局(AHJ)の絶対的権限により、不適合は許されない)
  3. レッドタグのリスク(「たかがケーブル」の選定ミスが、数億円規模の装置稼働を止める)

サプライチェーンを分断する「規格の壁」


仕向地ごとに異なる在庫管理の負担

従来のアプローチ

USA:UL/NFPA

Europe:CE/HAR

Canada:CSA

  • 3種類の在庫(3倍の廃棄ロス、複雑な図面管理)
  • 設計変更コスト(エンジニアリング工数の増大)
  • 誤配線リスク(規格不適合による出荷遅延)

LAPPのソリューション


ÖLFLEX WIRE MS2.15

海外規格電線 MTW/UL1015/CSA/CE

NFPAおよびヨーロッパ認証取得:北米(MTW/UL1015/CSA)、CEマーキングの欧州規格と広範囲にカバー。業界初! NFPA79 2024年版準拠のインターロック回路向け電線識別カラーの
「オレンジ/青」をラインアップ

RoHS REACH 対応:世界の先駆けであるヨーロッパ基準の特定有害物質使用制限に対応

ÖLFLEX® WIRE MS 2.15

海外規格電線
MTW/UL1015/CSA/CE

主要規格を一本に統合

欧州、米国、カナダの規格をマルチにカバー

USA:UL/NFPA

Europe:CE/HAR

Canada:CSA

グローバルパスポート

不確実な出荷先や、仕向地により異なる規格の壁に煩わせられることなく、プロジェクトを進めることが可能です。

在庫の一元化

種類に分けた在庫管理が不要になり、在庫対応の負担も軽減

管理コストと廃棄ロスの削減が可能。

しかし、もう一つのハードルが・・・・・。


MS 2.15の限界:細物電線領域のギャップ


0.5mm²以下の細物電線には製品が存在しない

LAPP ÖLFLEX® WIRE MS 2.15は、マルチスタンダード戦略の先駆けとして成功を収めましたが、 細物電線領域において重要な制約があります。

構造的な課題

制御盤内の信号線やセンサー配線には、0.5mm²以下の細物電線が不可欠ですが、
 MS 2.1のラインナップは0.5mm²から始まっており、この領域をカバーしていません。

「細物電線でも、UL/CSA認証とCEマークの両方が欲しい…」

そこで、LAPPのもう一つのソリューション!


FLEXI UL:細物電線領域の唯一の解決策


LAPP FLEXI UL 1007 SC / 1015 SC

UL AWM / CSA TEW / CE / RoHS / VW-1 / FT1

製品特長:

  • 広範な温度・電圧定格:Style 1007: 300V, 80°C
  • グローバル対応:北米(UL/CSA)と欧(CE)の両市場に一本で対応可能
  • 高い難燃性:UL VW-1 / CSA FT1に準拠し、高い安全性を確保

導体サイズ範囲

AWGmm2用途例

26.0

0.13

小型センサー、信号線

24.0

0.2

制御信号、通信線

22.0

0.3

小型機器内部配線

20.0

0.5

制御盤内配線

18.0

0.75

電源供給線

16.0

1.0

小型モーター配線

MTW認証の重要性と「逃げ道」の真実


UL 508A制御盤認証における電線要件

「MTW/AWM なしでも、盤としてUL認証を取得できるのでは?」

理論的な可能性:

CEマーク付き電線は法的に必須ではなく、盤全体としての適合性評価で対応可能な場合があります。

実務的な現実:

UL 508A認証を取得する制御盤では、盤内配線にUL認証電線(MTW/AWM)を使用することが業界標準です。

  • 管轄当局(AHJ)のリスク回避:規格不適合による稼働停止や再配線を防ぐ
  • 保険的措置:UL/CSAとCEの両方を持つことで、規制当局との対応が円滑に。

「逃げ道」を探すより、FLEXI ULで確実な安全を。


お問い合わせ

在庫削減と設計プロセスの効率化


LAPP導入による変革

在庫コスト削減

欧州用・米国用・カナダ用と必要だった3種類の在庫1種類に。

スペースと廃棄ロスを減らし、管理費を圧縮

リードタイム短縮

仕向地確定前に配線作業の開始が可能に。

規格不適合による出荷遅延の削減。

設計工数削減

仕向地ごとの図面変更など、エンジニアリング工数の削減。

複雑な図面管理が不要に。

半導体関連


戦略と無限の可能性が交差する ー 半導体の新たな 『囲碁』 ゲーム

ダイナミクス絡み合半導体市場でのシェアを確保するための世界的な競争は、まるで囲碁のよう。企業は半導体製造を活用して、不確実な状況を切り抜け、中核事業を安定させ、新たな成長機会への道筋を切り開こうとしています。

クリーンルームケーブル

クリーンルームで使用されるケーブルは、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、LAPPのクリーンルームに好適な製品を紹介しています。また、半導体などのアプリケーション向けの総合的なソリューションのご案内として可動用ケーブル/可動PODシステムのホワイトペーパーも掲載しています。