Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X0,75
CE marked
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardant

電源および制御ケーブル; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; -20°C - 90°C; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥331

(¥331/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 従来のPVCケーブルよりも高いピーク温度(ほぼ30%以上)で運用可能

アプリケーション

  • 動作温度や周囲温度が高い環境でのモーター、トランス、リール、プラント、機械、機器、開閉器盤、その他の装備品の接続
  • 屋内使用および屋外使用

最後に閲覧した記事