Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,5
CE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

電源および制御ケーブル; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; 線心識別: 色; シールド; -55°C - 125°C; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥713

(¥713/1 m)

数量

1000 m の最低注文数量を守ってください。

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 人が過密する場所での安全確保が可能
  • 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
  • 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
  • 海事用途向け認定

アプリケーション

  • 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
  • 交通規制システム(屋外)での使用
  • コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
  • 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
  • 屋外用途

最近閲覧した型番