単線; 1X0.5; 黒; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; -55°C - 125°C; 固定設置クリップボードにコピー
製品比較に追加
- 人と財産の保護のため
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な煙が発生するリスクを低減します。
- DNVの海上使用認可。
- 電圧クラス300/500 Vに適合。
- 使い捨ての大きな段ボール箱入りもあります。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- エレクトロモビリティ用のACおよびDC充電インフラでの使用に適しています。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した場所でも湿った場所でも使用でき、特に油分の多い過酷な環境でも使用できます。
- 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持ちます。