電源および制御ケーブル; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; ガラス繊維; 線心識別: 色; -195°C - 400°C; 固定設置クリップボードにコピー
製品比較に追加
- ニッケルメッキ銅導体による低導体抵抗
- 溶融金属またはガラスとの一時的な接触への耐性
- 周囲温度が非常に高い場所でも回路動作を保証
- 溶鉱炉およびコークス工場
- 製油所
- ガラス製品
- アルミおよび鉄製
電源および制御ケーブル; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; ガラス繊維; 線心識別: 色; -195°C - 400°C; 固定設置クリップボードにコピー
製品比較に追加