Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 2X0,75
ICON_CERT_CE_schwarz.svg
lapp_icon_Product_Carbon_Footprint_grey.svgIcon_prod_lammwidrig.svgIcon_prod_halogenfrei.svgIcon_prod_oelresistent.svgIcon_prod_stoersignal_grey.svg

電源および制御ケーブル; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; シリコン; 線心識別: 色; シールド; -50°C - 180°C; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥1,584

(¥1,584/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
  • ノッチ耐性および引裂耐性のあるアウターシース材質で機械的破損を低減
  • EWKFシリコンに特殊な添加物を使用しているため、保護具で保護されたケーブルバージョンは不要です
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
  • 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。

 

  • シリコンケーブルは、空気がない条件ではその機械的特性が+100℃から早期に低下するため、十分に換気する必要があります

 

  • 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
  • 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術

最後に閲覧した記事