Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 BK
CE marked
flame-retardanthalogen-free

単線; 1X0.25; 黒; U0/U: 300/500 V; シリコン; -50°C - 180°C; 固定設置クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥55

(¥55/1 m)

長さ (m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • +180℃までの温度に耐えられます。シリコーン・ケーブルは酸素を必要とせず、+100℃から機械的特性を早期に低下させるため、十分な換気が前提条件となります。
  • 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
  • 火災時のガスの腐食性が低い(DIN EN IEC 60754-2に準拠)。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • シリコン・コンパウンド製のコア断熱材により、静炎処理後の断熱性を確保。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。

コメント

  • シリコーンケーブルの機械的特性は、空気がないと +100°C から早期に低下するため、十分な換気を確保する必要がある。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • 固定設置向け。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 軽い機械的ストレスに適しています。
  • 多くの油、動植物油脂、幅広い化学薬品に耐性があります。

最近閲覧した型番