電源および制御ケーブル; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; シリコン; 線心識別: 色; -60°C - 180°C; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
- フレキシブルなケーブル設計により、限られたスペースでの使用に最適です。
- +180℃までの温度に耐えられます。シリコーン・ケーブルは酸素を必要とせず、+100℃から機械的特性を早期に低下させるため、十分な換気が前提条件となります。
- ハロゲンフリーのコア絶縁およびシースコンパウンド(DIN EN IEC 60754-1に準拠)。
- 火災時のガスの腐食性が低い(DIN EN IEC 60754-2に準拠)。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- コア絶縁体とシリコーン化合物製の外装シースにより、静電気による炎暴露後も絶縁性を維持。
- シリコンケーブルは、空気がない条件ではその機械的特性が+100℃から早期に低下するため、十分に換気する必要があります
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
- 多くの油、動植物油脂、幅広い化学薬品に耐性があります。