Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X0,5
CE marked
flame-retardanthalogen-free

単線; 1X0.5; U0/U: 230/400 V; ガラス繊維; -50°C - 350°C; 白; 固定設置クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥306

(¥306/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • ニッケルメッキ銅導体による低導体抵抗

 

  • 幅広い動作温度範囲により、耐熱クラスC (>180°C)での用途に製品を使用できます。
  • 溶鉱炉およびガラス製造
  • 化学および発電所建設
  • モーターおよび溶鉱炉建設
  • 照明、装置、計器産業

最後に閲覧した記事