Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V コントロールケーブル
CE marked
as_15544361-originaltorsion resistantchemical resistanceflame-retardant

電源および制御ケーブル; 10G1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥1,282

(¥1,282/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。

最近閲覧した型番