電源および制御ケーブル; 12G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。