Japan
 
 
Japan
 
 
H05VV5-F コントロールケーブル
CE markedHarmonisation marking
chemical resistanceflame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 18G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; H05VV5-F; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥2,711

(¥2,711/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。

 

  • 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。

最近閲覧した型番