Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® 191 4G10
CE markedCSA certifiedUL recognized
as_15544361-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 4G10; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; ULレコグナイズド; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥3,512

(¥3,512/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証します。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
  • 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。

最後に閲覧した記事