Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® 450 P 接続ケーブル
CE marked
as_15544361-originaluv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 2X1; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥514

(¥514/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • アウターシースのシグナルカラーを黄色にすることで、事故や破損を未然に防ぎます。
  • ケーブルの磨耗は、直接検知することができます:深刻な機械的損傷が発生した場合、黄色のアウターシースの下に赤色のインナーシースが見えます。

アプリケーション

  • 携帯用電気機器のフレキシブル電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。

最近閲覧した型番