産業 ソリューション サービス サービス デジタルサービス 物流 LAPP エクスプロレーションセンター よくあるご質問 各種お問い合わせ ニュースレター ダウンロードセンター ライブラリー(JAPAN) 技術情報 ニュース 会社概要 会社概要 LAPP グループ LAPP Japan コンプライアンスとインテグリティ サステナビリティ コンピテンス 購入 - 製品
- 産業
- ソリューション
- サービス
- ニュース
- 会社概要
製品比較に追加
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- オレンジ色のシグナルカラーを施したアウターシース。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 携帯用電気機器のフレキシブル電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
- 代表的な用途は、ドリル、グラインダー、スプライシングソー、分離ポンプ、水中ポンプなどです。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
- 屋外使用に適しています。
- -40℃までフレキシブルに使用可能。