Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® 500 P 接続ケーブル
CE marked
as_15544361-originalunder wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

電源および制御ケーブル; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥2,032

(¥2,032/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • オレンジ色のシグナルカラーを施したアウターシース。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 携帯用電気機器のフレキシブル電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
  • 代表的な用途は、ドリル、グラインダー、スプライシングソー、分離ポンプ、水中ポンプなどです。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
  • 屋外使用に適しています。
  • -40℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番