Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® 540 P 2X2,5
CE markedVDE certified
as_15544361-originalunder wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

電源および制御ケーブル; 2X2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥1,468

(¥1,468/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • このケーブルは、高品質の絶縁材と被覆材により、特に耐候性に優れています。
  • 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
  • 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たします。
  • VDEテスト済みの品質で、特に建築現場での屋外使用を推奨。
  • アウターシースのシグナルカラーを黄色にすることで、事故や破損を未然に防ぎます。

 

  • フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
  • 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
  • 屋外使用に適しています。
  • -40℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番