電源および制御ケーブル; 4G10; U0/U: 450/750 V; PUR; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- このケーブルは、高品質の絶縁材と被覆材により、特に耐候性に優れています。
- 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適です。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件に適合します。
- VDEテスト済みの品質で、特に建築現場での屋外使用を推奨。
- アウターシースのシグナルカラーを黄色にすることで、事故や破損を未然に防ぎます。
アプリケーション
- フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
- 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
- 屋外使用に適切です。
- -40℃までフレキシブルに使用可能です。