産業 ソリューション サービス サービス デジタルサービス 物流 LAPP エクスプロレーションセンター よくあるご質問 各種お問い合わせ ニュースレター ダウンロードセンター ライブラリー(JAPAN) 技術情報 ニュース 会社概要 会社概要 LAPP グループ LAPP Japan コンプライアンスとインテグリティ サステナビリティ コンピテンス 購入 - 製品
- 産業
- ソリューション
- サービス
- ニュース
- 会社概要
製品比較に追加
- このケーブルは、高品質の絶縁材と被覆材により、特に耐候性に優れています。
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適です。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件に適合します。
- フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
- 屋外使用に適切です。
- -40℃までフレキシブルに使用可能です。