Japan
 
 
Japan
 
 
H05BQ-F / H07BQ-F 接続ケーブル
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistant

電源および制御ケーブル; 2X1; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 色; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥526

(¥526/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • オレンジ色のシグナルカラーを施したアウターシース。
  • 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。

 

  • 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。

 

  • 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した場所でも湿った場所でも使用でき、特に油分の多い過酷な環境でも使用できます。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
  • 屋外使用に適切です。
  • -40℃までフレキシブルに使用可能です。

最近閲覧した型番