電源および制御ケーブル; 5G2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; コアの識別: 色; 柔軟クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- オレンジ色のシグナルカラーを施したアウターシース。
- 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
アプリケーション
- 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できます。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐えられます。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強いです。
- 屋外使用に適しています。
- -40℃までフレキシブルに使用可能。
コメント