電源および制御ケーブル; 4G4; U0/U: 450/750 V; HFFR; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
- 屋外使用に適切です。